Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

FLIR PTU-D100E

Modello: D100E-SS-SS-000-SS
product image

Discontinued
La PTU-D100 E-Series supporta qualsiasi tipo di carico singolo o multi-lato mediante un versatile sistema di staffe con supporti superiori e/o laterali. È progettata per rendere facile la sua integrazione. La PTU-D100 E-Series è una piattaforma aperta dotata della flessibilità necessaria, che riduce al minimo le attività di sviluppo e integrazione. È stata collaudata in una vasta gamma di applicazioni mission-critical per il posizionamento di telecamere, laser, antenne o altri strumenti fissi o mobili.

Alte prestazioni con carichi pesanti

Le unità pan/tilt D100 hanno una capacità di carico fino a 11,34 kg, un posizionamento preciso e offrono vasta gamma di velocità in panoramica per offrire un controllo fluido e preciso a 360°.

Robusto puntamento di precisione

Il controllo preciso e in tempo reale della posizione, la velocità e l’accelerazione, a cui si aggiunge un meccanismo robusto a vite senza fine, assicurano il mantenimento della posizione in ambienti ventosi e in caso di montaggio su veicoli.

Prestazioni potenti

Le unità pan/tilt D100, dotate di interfacce web ed Ethernet integrate, maggiore velocità dei comandi, minore jitter e controllo microstep avanzato, forniscono prestazioni avanzate a prezzi accessibili.

Specifiche

Prestazioni

Risoluzione inclinazione
0,0075°
Risoluzione Pan
0,0075°

Elettrico

Assorbimento [misurato a 30 V DC]
63,0 W, 45,0 W, 33,0 W, 3,3 W
Tensione di alimentazione
12-30 V DC non stabilizzata (prestazioni di velocità e coppia migliori a 30 V DC)

Meccanico

Anello collettore
Montaggio carico utile
Supporto laterale singolo/doppio lato, supporto superiore
Peso
9,1 kg

Connessioni e Comunicazioni

Configurazione cablaggio
Opzioni di cablaggio pass-through PL01, PL02, PL17. Opzione di cablaggio 100BaseT con PL17
Controlli interfaccia
Ethernet (web) integrato, Pelco D, seriale (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponibile (consigliato per il monitoraggio). Opzione joystick robusto (PTU-DCJ)

Requisiti ambientali e certificazioni

Standard
IP67, MIL-810F, connettori MIL resistenti alle intemperie
Temperatura di esercizio
Da -30 °C a +70 °C

Esporta designazioni

Codice ECCN
EAR99

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Leggi la storia

Articolo

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Leggi la storia

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Leggi la storia

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Leggi la storia

FAQ

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

Leggi la storia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Download

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Download

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

PTU-D100E-Config-2013

Configuration Guide

Download

PTU-D100E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Download

D100-ISM-Quick-Start-Guide

Quick Start Guide

Download

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Download

E Series Gamepad Control

User Manual

Download

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Download

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Download

Teledyne FLIR MCS EOL Notice

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati