Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Prism Ground ISR

Modello: 110-0201-91
product image

In Production
Prism™ Ground ISR è uno stack software mission-ready per intelligence, sorveglianza e ricognizione terrestri. Consente il rilevamento, la classificazione e il tracciamento rapidi di diversi bersagli, comprese specifiche classi militari, combinando l’imaging computazionale con la percezione basata sull’intelligenza artificiale per una maggiore consapevolezza e una risposta più rapida.

L'imaging computazionale migliora la visibilità a infrarossi (IR) in condizioni degradate, mentre i modelli IA addestrati sui dati reali e sintetici degli OEM di Teledyne FLIR aiutano a fornire rilevamenti accurati con meno falsi positivi. Prism AIMMGen™ supporta la rapida espansione a nuove classi di obiettivi man mano che le esigenze della missione si evolvono. Costruito per una rapida integrazione, Prism Ground ISR supporta le telecamere Boson®+ e Neutrino®, compresi i modelli con zoom continuo, oltre a sensori IR ed elettro-ottici (EO) di terze parti selezionati per un’implementazione scalabile.

Con il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale, il miglioramento delle immagini e l'integrazione flessibile dei sensori in un unico stack, Prism Ground ISR aiuta i team a svolgere le proprie attività sul campo più velocemente, a rilevare le minacce in anticipo e a mantenere tracce affidabili con meno oneri per gli operatori, la sorveglianza transfrontaliera, la protezione delle forze armate e altre missioni di sicurezza terrestri.

RILEVAMENTO E CLASSIFICAZIONE BASATI SU IA

Estendi la portata di rilevamento, migliora la persistenza del tracciamento e riduci i falsi allarmi per risposte più rapide e sicure

  • Supporta fino a 15 classi di oggetti, compresa la classificazione dei veicoli militari stranieri a grana fine
  • Formazione sui dati EO e IR per migliorare il riconoscimento del bersaglio in ambienti disordinati
  • Consente modelli specifici per il cliente con Prism AIMMGenTM utilizzando dati sintetici per adattarsi alle nuove missioni

MIGLIORAMENTO DELL'IMMAGINE PER UN TRACCIAMENTO AD ALTA FEDELTÀ

Mantiene stabili tracce multi-oggetto con bassa frammentazione per bersagli piccoli, veloci e in manovra.

  • La riduzione delle turbolenze, lo smantellamento e la super risoluzione migliorano la visibilità in condizioni difficili
  • Separa le pipeline di acquisizione e tracciamento per un rilevamento precoce e un tracciamento più reattivo
  • Ottimizza la logica di tracciamento in base alle esigenze della missione per una maggiore flessibilità operativa

PROGETTATO PER UN'INTEGRAZIONE SEMPLIFICATA

Minore rischio di integrazione con la scala di produzione globale e la tecnologia, gli strumenti e il supporto affidabili

  • SDK include l'applicazione di esempio C++ e l'accesso tramite MQTT e REST API
  • Accetta dati a 14 bit da termocamere Boson+, Neutrino e di terze parti
  • Compatibile con sensori EO, che consentono soluzioni multi-sensore
  • Team di assistenza tecnica esperto per supportare l’integrazione

Specifiche

Hardware

Part Number
110-0201-91

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 pixel sul bersaglio
Included Filters
Sfiato, stabilizzazione elettronica e mitigazione delle turbolenze
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR e LWIR
Latency (Average Glass-To-Glass)
~150 ms a 30Hz (per visualizzare l'uscita)
Metadata Output
Area
del riquadro di delimitazione Posizione del
riquadro Categoria ID
Classe oggetto
Confidenza
Ora Timbro
Traccia ID
Frame Number
Moving Target Indication
≥4 x 4 pixel sul bersaglio (minimo)
Object Classes - Infrared and EO
bmp-2,bmp-3, btr-80, T-72m2, chevrolet_s10_2003, toyota_rav4_2013, ford_bronco_1989 e jeep patriot con classi aggiuntive nella versione 2
Object Classification >60% Confidence
≥6 x 6 pixel sul bersaglio (minimo)
Simultaneous Targets Tracked
Maxuimum dipende dal sistema, impostazione predefinita 16, configurabile
Target Detection Confidence Threshold
≥60% per piccoli bersagli (<32 x 32 pixel), configurabile
Time to Target Acquisition
≤100 ms, configurabile su 1 frame delay (accuratezza inferiore)

System Requirement

Deliverables
Documentazione tecnica del kit di sviluppo software (SDK)
dell'interfaccia grafica utente (GUI)
EO Camera
4 MP con ingresso UVC Tipico
(il formato più grande influenzerà la frequenza fotogrammi)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX
IR Cameras
Boson+ con UVC
Neutrino LC con USB
Neutrino SX8 con USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (media) <15 W (massimo)
Video Output
WebRTP, RTSP e HDMI

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Nota applicativa

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Per saperne di più

Webinar

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Guarda ora

Whitepaper

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

Prism Ground ISR - Datasheet

Datasheet

Download

Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati