Prism C-UAS consente il rilevamento e il tracciamento affidabili di piccoli droni sub-2 × 2 pixel, sfruttando il rumore brevettato, il miglioramento del contrasto locale e gli algoritmi di upsampling per migliorare il rapporto segnale/rumore del bersaglio (SNR) e fornire la portata di rilevamento dell’indicatore del bersaglio in movimento (MTI) leader del settore. I rilevamenti vengono elaborati attraverso un rilevatore di oggetti IA e un tracker multi-oggetto per ridurre i falsi positivi e indicare in modo affidabile le misure anti-UAS. Le prestazioni di rilevamento e tracciamento sono ottimizzate per obiettivi piccoli, veloci e in manovra e valutate utilizzando metriche standard del settore, tra cui F1, mAP/mAR e moderne metriche di tracciamento multi-oggetto come HOTA e MOTA, con prestazioni che dipendono dalla dimensione, dalla portata e dallo scenario del bersaglio.
Progettato per una rapida integrazione e configurabilità, Prism C-UAS supporta nativamente le famiglie di telecamere Boson®+ e Neutrino®, comprese le configurazioni con zoom continuo, e supporta anche termocamere ed elettro-ottiche (EO) di terze parti selezionate. Il drone Prism C riduce il rischio di integrazione grazie alla tecnologia collaudata degli OEM di Teledyne FLIR, ai robusti strumenti di sviluppo e all’assistenza tecnica esperta, consentendo l’implementazione scalabile in architetture anti-UAS globali.

MASSIMIZZARE IL TEMPO DI RISPOSTA ALLE MINACCE DEI DRONI
Estendi la portata di rilevamento, migliora la persistenza del tracciamento e riduci i falsi allarmi per risposte più rapide e sicure
- Gamma di rilevamento MTI leader del settore
- Rilevamento e tracciamento di piccoli droni subSub-2 × 2 pixel
- L'elaborazione brevettata delle immagini migliora l'SNR su piccoli bersagli
- Rilevatore/classificatore IA multispettrale ad alta affidabilità

AI APPOSITAMENTE COSTRUITA E TRACCIAMENTO AD ALTA FEDELTÀ
Prestazioni ottimizzate per bersagli piccoli, veloci e in manovra
- Le pipeline di acquisizione e tracciamento separate consentono un rilevamento precoce
- Il tracciamento multi-oggetto mantiene tracce stabili con bassa frammentazione
- Ottimizza la logica di tracciamento personalizzabile in base alle esigenze della missione

PROGETTATO PER UN'INTEGRAZIONE SEMPLIFICATA
Minore rischio di integrazione con la scala di produzione globale e la tecnologia, gli strumenti e il supporto affidabili
- Esempio di applicazione di riferimento C++, librerie e documentazione
- Accetta dati a 14 bit da termocamere Boson+, Neutrino e di terze parti
- Compatibile con sensori EO, che consentono soluzioni multi-sensore
- Team di assistenza tecnica esperto per supportare l’integrazione
Specifiche
Hardware
- Part Number
- 110-0201-90
Performance Metric
- Correlation Tracker
- ~25 pixel sul bersaglio
- Inference Time
- ~10 ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR e LWIR
- Latency to Track Initiation from First Observation
- ≤100 ms, configurabile su 1 ritardo frame o 15 ms
- Metadata Output
- • Area
del riquadro di delimitazione Posizione del •
riquadro • Categoria ID
Classe • oggetto •
Confidenza
• Ora Timbro
• Traccia ID
• Frame Number
- Moving Target Indication
- <2 x 2 pixel sul bersaglio
- Object Classification >60% Confidence
- ≥6 × 6 pixel sul bersaglio
- Object Classification Types
- Drone con rotore, ala fissa, uccelli, persona e veicolo
- Simultaneous Targets Tracked
- Maxuimum dipende dal sistema, impostazione predefinita 16, configurabile
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥60% per piccoli bersagli (< 32 × 32 pixel), configurabile
System Requirement
- Deliverables
- Documentazione
tecnica del kit di sviluppo
software (SDK) dell'interfaccia grafica utente (GUI)
- EO Camera
- 4 MP con ingresso UVC tipico
(il formato più grande influirà sulla frequenza fotogrammi)
- Hardware
- NVIDIA® ORIN NX/AGX
- IR Cameras
- • Boson+ con UVC
• Neutrino LC con USB
• Neutrino SX8 con USB
- Latency (Photons to Display Port)
- <150 ms
- Power
- <12 W (media)
<15 W (massimo)
- Video Output
- WebRTP, RTSP e HDMI
Resources & Support
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni
Per saperne di piùNota applicativa
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Per saperne di piùWebinar
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Guarda oraWhitepaper
Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection
Per saperne di piùLe risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
Prism C-UAS Datasheet
Integrare i moduli termocamera OEM Teledyne FLIR è più facile che mai con la nostra libreria di video dimostrativi e molto altro!
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.
* NOTA: Le prestazioni di rilevamento e tracciamento vengono valutate utilizzando metriche standard del settore, tra cui F1, mAP/mAR e moderne metriche di tracciamento multi-oggetto (HOTA, MOTA), con risultati che dipendono dalla dimensione, dall’intervallo e dallo scenario del bersaglio.