Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm

LWIR Zoom Lens Assemblies

I gruppi ottici e gli obiettivi a zoom continuo (CZ) a infrarossi a onde lunghe (LWIR) personalizzati e pronti all'uso di Teledyne FLIR sono destinati agli integratori e agli operatori che non sono disposti a scendere a compromessi sulla qualità. Tutti i gruppi ottici hanno prestazioni limitate alla diffrazione e includono caratteristiche avanzate che assicurano una messa a fuoco continua attraverso lo zoom.

In passato denominato New England Optical Systems (NEOS) e ora parte di Teledyne FLIR, il team di servizi tecnici di livello mondiale fornisce supporto ai prodotti e può anche svilupparne di nuovi o personalizzare gruppi ottici esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione particolare. Progettati per massimizzare le prestazioni della telecamera a infrarossi, i gruppi ottici LWIR CZ forniscono i vantaggi competitivi richiesti sul campo e sul mercato per una vasta gamma di applicazioni di difesa, sicurezza e commerciali.

LWIR Zoom Lens Assemblies

LWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ SENZA COMPROMESSI

I design hanno prestazioni limitate alla diffrazione attraverso lo zoom che consentono agli utenti di rilevare, riconoscere e identificare le minacce in tempo reale.

  • Ottimizzato per focal plane array (FPA) di formato più grande e pixel più piccoli
  • L'eliminazione degli espansori riduce al minimo il numero di obiettivi, massimizza la trasmissione, riduce dimensioni e peso e migliora la MTF
  • Il metodo di allineamento proprietario migliora le prestazioni, la ritenzione della vista e l'affidabilità grazie allo zoom

LWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Focus.jpg

LE OTTICHE INTELLIGENTI GARANTISCONO UNA MESSA A FUOCO CONTINUA

L'elettronica di controllo e le funzioni aggiuntive vanno oltre la semplice messa a fuoco e lo zoom per fornire la messa a fuoco quando e dove ne hai bisogno.

  • Compensazione per portata e gradiente termico
  • Include test integrato (BIT), modulo di registrazione dati, modulo ID e altre funzioni
  • Comunicazione ad alta velocità a 1 kHz

LWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

PROGETTI PERSONALIZZATI E SUPPORTO PER LA MISSIONE

Il team di assistenza tecnica di Teledyne FLIR può sviluppare nuovi strumenti o personalizzarli
gruppi di obiettivi zoom esistenti per una telecamera, un'applicazione e una missione.

  • Fornisce l'interfaccia ideale alla termocamera per adattarsi all'altezza dello schermo freddo
  • Accoglie l'ambiente operativo o la custodia personalizzata
  • Collaborare e supportare per rendere la missione un successo

Trova modelli

Prodotto Banda spettrale Numero F Lunghezza focale Distanza minima fuoco Peso Stato Confronta
LWIR 40-100 DFOV
2080-300
7,5- 13,5µm 1,6 40/100 mm < 315 grams LWIR Zoom Lens Assemblies
LWIR CZ 14-75
2280-300
7,5- 14,0 µm 1,2 14 - 75 mm < 326 grams Richiesta informazioni LWIR Zoom Lens Assemblies

Galleria immagini

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

Resources & Support

Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.

Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com

Whitepaper

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Per saperne di più

Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Download

Strumento di selezione della telecamera

Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.

Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.

Prodotti correlati

Request Info