Carrello

Aggiunto al carrello

Vai al carrello

Il tuo ordine è idoneo per la spedizione gratuita entro 2 giorni e per i resi facili

Modulo interfaccia RHP Low Profile Boson VPC3 con USB3

Modello: RHP-BOS-VPC3-IF-USB3 
product image

In Production
Prodotto e venduto da RHP International, il modulo di interfaccia VPC a basso profilo, progettato specificamente per Teledyne FLIR Boson. Con una migliore dissipazione del calore, questo modulo garantisce prestazioni ottimali anche negli ambienti più esigenti. Grazie al supporto per alimentazione e comunicazione video e alla protezione contro la tensione a polarità inversa, questo modulo è compatibile con un’alimentazione che varia da 5 a 26 V CC. L'alimentazione può essere fornita tramite USB3 e il supporto video è disponibile anche tramite USB3. Trasmetti video su un PC tramite USB3 e goditi le funzionalità di sincronizzazione/uscita senza interruzioni con questo modulo di interfaccia all'avanguardia.

Integrazione semplice

Il modulo interfaccia Low Profile Boson VPC semplifica l'integrazione. Due connessioni video e di alimentazione alternative sul modulo di interfaccia Low Profile Boson VPC consentono una varietà di opzioni di installazione.

FLIR Boson GUI Friendly

È possibile regolare tutti i parametri disponibili su FLIR Boson utilizzando la GUI FLIR Boson quando si è collegati al PC tramite il cavo USB fornito.

Protezione contro la polarità inversa

Con la protezione intelligente per il rilevamento della polarità, RHP-BOS-VPC-IF può essere alimentato dalle porte JST 6-Pin alternative a USB o a una fonte di alimentazione da 5-26VDC.