Avviso: Fine vita utile del prodotto USB FLIR ADK La famiglia di prodotti USB FLIR ADK è entrata nel processo di fine vita. I clienti sono invitati a passare alla linea di prodotti Tura™. La fine delle vendite è stata annunciata a gennaio 2026, con consegne finali programmate fino a dicembre 2026 e supporto continuo fino a dicembre 2028. Si prega di consultare l’avviso EOL sottostante per informazioni complete e indicazioni sulla transizione.
Vedere con chiarezza, anche in condizioni di illuminazione difficili
I sensori termici producono immagini dal calore, non dalla luce visibile, e sono quindi in grado di rilevare pedoni e veicoli in avvicinamento indipendentemente dalle condizioni di luce.
La visione termica di nuova generazione è plug-and-play
Iniziate a raccogliere dati termici in pochi minuti.
Interfaccia semplice che invia i dati direttamente al modulo di analisi
Installazione, funzionamento e integrazione facili.
Specifiche
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Data Format
- Selezionabile via software: TIFF a 16 bit (formato sensore grezzo) o a 8 bit compresso
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frame Rate
- Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale
- Frame Rate Options
- Full Frame (30 e 60 Hz selezionabile), 9 Hz opzionale
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <50 mK
- Spectral Band
- 8-14 micron (LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson; – Microbolometro VOx non raffreddato
- Thermal Sensitivity
- <50 mK
Electrical
- Input Voltage
- Telecamera: Riscaldatore finestra 5 V CC (USB2) o 12 V CC (GMSL
): 12 V CC (USB2) o 12 V CC (GMSL)
- Power Consumption
- 1 W (senza riscaldatore); ~4 W di media e 12 W massimo (con riscaldatore)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 x 40 x 47 mm
- Weight
- ~100 g
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature
- Da -40 °C a +75 °C (da -40 °F a +167 °F)
- Operating Temperature Range
- Da -40 °C a +75 °C (da -40 °F a +167 °F)
- Shock
- 1.500 g a 0,4 ms
- Solar protection
- Sì (il sole non danneggia il sensore)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Galleria immagini
Risorse e supporto
Articoli e white paper scritti da esperti OEM di Teledyne FLIR per aiutarti a integrare i tuoi prodotti OEM di Teledyne FLIR.
Per domande tecniche, trova le risposte visitando le nostre FAQ all’indirizzo: flir.custhelp.com
Le risorse seguenti sono condivise da tutti i modelli di questa famiglia di prodotti.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Strumento di selezione delle lenti Boson
Immettere i parametri target per ricevere la lunghezza focale consigliata dell'obiettivo.
Strumento di selezione della telecamera
Confronta tutti i nostri modelli di termocamera core in un unico posto.
Visita il Centro di supporto per ricevere assistenza sui tuoi prodotti OEM Teledyne FLIR o invia un ticket di supporto, visitando il nostro Centro di supporto tecnico.