Confronto del campo visivo Boson®

Composito.JPG

Di seguito sono riportate otto immagini di FLIR Boson 640 che guardano un soggetto riscaldato in otto diversi campi visivi (FOV). Prendi nota del dettaglio dello sfondo rispetto al primo piano con obiettivi di lunghezza focale differenti.

Distanza dal bersaglio FLIR "Chevron": 150 m (492,13 ft)

Dimensioni del bersaglio (larghezza esterna x dimensioni altezza): 450 mm x 610 mm (18 in x 24 in)

Temperatura target: 37 °C (98 °F)

Temperatura ambiente: 18 °C (65 °F) mezzogiorno

Boson 640, 73 mm, FOV a 6 gradi

Boson_640_73mm-6DEG (2).jpeg

Boson 640, 55 mm, FOV 8 gradi

Boson_640_55 mm-8DEG.jpeg

Boson 640, 36 mm, FOV 12 gradi

Boson_640_36 mm-12DEG.jpeg

Boson 640, 24 mm, FOV 18 gradi

Boson_640_24 mm-18DEG.jpeg

Boson 640, 18 mm, FOV 24 gradi

Boson_640-18 mm-24DEG.jpeg

Boson 640, 14 mm, FOV a 32 gradi

Boson_640_14 mm-32DEG.jpeg

Boson 640, 8,7 mm, FOV 50 gradi

Boson_640_8,7 mm-50DEG.jpeg

Boson 640, 4,9 mm, FOV 95 gradi

Boson_640_4,9 mm-95DEG.jpeg



Articoli correlati