Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR PTU-D300-HS

Modèle: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

HAUTE PERFORMANCE AVEC DE LOURDES CHARGES UTILES

Avec une capacité de charge utile allant jusqu’à 40 livres et un positionnement précis, les unités orientables D300-HS offrent une large gamme de vitesses panoramiques pour un contrôle fluide et précis à 360 degrés.

PRÉCISION DE POINTAGE ROBUSTE

Un contrôle précis et en temps réel de la position, de la vitesse et de l’accélération, ainsi qu’une conception d’engrenage à vis sans fin rigide, permettent un positionnement stable dans les environnements venteux et les applications montées sur véhicule.

PERFORMANCE PUISSANTE

Avec des interfaces Ethernet et Web intégrées, des taux de commande accrus, une réduction de la gigue et un contrôle avancé des micro-pas, les unités orientables D300E offrent une performance avancée à des prix abordables.

Spécifications

Performances

Résolution d’inclinaison
0,00625°
Résolution panoramique
0,00625°

Électrique

Consommation électrique [mesurée à 30 VCC]
60,0 W, 37,5 W, 27,6 W, 3,3 W
Tension d’entrée
12-30 V c.c. non réglementé (rendement et couple les plus rapides à 30 V c.c.)

Mécanique

Bague collectrice
Oui
Montage de la charge utile
Single/dual-side mount, top mount
Poids
28 lb / 12,7 kg

Connexions et communication

Commandes d’interface
Ethernet intégré (Web), Pelco D, série (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recommandé pour le suivi). Manette robuste en option (PTU-DCJ)
Configuration des câbles
Options de câblage de charge utile PL01 ou PL02

Environnement et approbations

Normes
Amortisseur et vibration IP67, MIL-810F, connecteurs MIL étanches
Température de fonctionnement
-30 °C à 70 °C

Exporter les désignations

Code ECCN
EAR99

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Conseils techniques

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

En savoir plus

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Télécharger

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Télécharger

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

Télécharger

E Series Gamepad Control

User Manual

Télécharger

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Télécharger

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Télécharger

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Télécharger

PTU-D300E-Manual

User Manual

Télécharger

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés