Hautes performances même avec une forte charge
Les supports orientables D100 offrent une charge utile de 11,3 kg (25 livres), un positionnement précis, et une large gamme de vitesses d'orientation permettant un contrôle précis à 360°.
Pointage de précision robuste
Un contrôle précis en temps réel de la position, la vitesse et l'accélération − alliés à un système efficace d'engrenage à vis sans fin rigide − permettent un positionnement stable dans des environnements venteux ou sur des véhicules.
Haute performance
Avec des interfaces Ethernet et web intégrées, des débits de commandes supérieurs, un faible sautillement et un contrôle de micropas avancé, les supports orientables D100 offrent des performances de pointe à des prix abordables.
Spécifications
Performances
- Résolution d’inclinaison
- 0,0075°
- Résolution panoramique
- 0,0075°
Électrique
- Consommation électrique [mesurée à 30 VCC]
- 63,0 W, 45,0 W, 33,0 W, 3,3 W
- Tension d’entrée
- 12-30 V c.c. non réglementé (performance et couple les plus rapides à 30 V c.c.)
Mécanique
- Bague collectrice
- Oui
- Montage de la charge utile
- Monture latérale, monture supérieure, monture latérale double + supérieure
- Poids
- 21 lb / 9,1 kg
Connexions et communication
- Commandes d’interface
- Ethernet intégré (Web), Pelco D, série (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recommandé pour le suivi). Manette robuste en option (PTU-DCJ)
- Configuration des câbles
- Options de passage du câblage PL01, PL02, PL17. Option de câblage 100BaseT avec PL17
Environnement et approbations
- Normes
- Amortisseur et vibration IP67, MIL-810F, connecteurs MIL étanches
- Température de fonctionnement
- -30 °C à 70 °C
Exporter les désignations
- Code ECCN
- EAR99
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
PTU-D100E-Config-2013
PTU-D100E-ISM-Config-2013
D100-ISM-Quick-Start-Guide
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-manual-CommandReference
Teledyne FLIR MCS EOL Notice
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.