VITESSE ET PRÉCISION EXCEPTIONNELLES
Ciblez et suivez des cibles en déplacement en secondes avec une précision et une répétabilité de 0,1°, et une vitesse d'orientation pouvant atteindre 150° par seconde
MODÈLE EXTRA COMPACT, ROBUSTE, PORTABLE
Système léger, compatible MIL-spec, pour des environnements difficiles, équipé d'un microcontrôleur intégré − aucun boîtier supplémentaire n'est nécessaire − et étanche, avec certification IP67.
INTÉGRATION FACILE
Flexible pour une large gamme d'applications et de capteurs, doté d'un anneau de coulissement permettant une rotation continue, avec fixation au choix sur le dessus ou latérale.
Spécifications
Performances
- Résolution d’inclinaison
- 0,005°
- Résolution panoramique
- 0,005°
Électrique
- Tension d’entrée
- 12-30 V c.c. non réglementé (performance et couple les plus rapides à 30 V c.c.)
Mécanique
- Bague collectrice
- Standard
- Montage de la charge utile
- Fixation unique sur dessus ou double latérale
- Poids
- 4,7 lb / 2,1 kg
Connexions et communication
- Commandes d’interface
- Ethernet intégré (TCP/IP ou Web), Pelco D, série (RS-485, RS-422). SDK disponible
- Configuration des câbles
- 11 lignes générales de passage
Environnement et approbations
- Normes
- Certifié IP67
Exporter les désignations
- Code ECCN
- EAR99
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
FLIR PTU-5 DATASHEET
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-5_User Manual_v3.10
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.