Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module d’interface VPC3 de Boson à profil bas RHP avec USB3

Modèle: RHP-BOS-VPC3-IF-USB3 
product image

In Production
Fabriqué et vendu par RHP International, le module d’interface VPC à profil bas, spécialement conçu pour le Boson de Teledyne FLIR. Avec une dissipation de chaleur améliorée, ce module garantit des performances optimales même dans les environnements les plus exigeants. Avec la prise en charge de l’alimentation et de la communication vidéo et la protection contre la tension en polarité inverse, ce module est compatible avec une puissance allant de 5 à 26 volts CC. L’alimentation peut être fournie via USB3, et la prise en charge vidéo est également disponible via USB3. Diffusez des vidéos sur un PC via USB3 et profitez de capacités de synchronisation/sortie transparentes avec ce module d’interface de pointe.

Intégration simple

Le module d’interface VPC Boson Low Profile simplifie l’intégration. Deux connexions vidéo et d’alimentation alternatives sur le module d’interface VPC Low Profile Boson permettent une variété d’options d’installation.

GUI FLIR Boson conviviale

Vous pouvez ajuster tous les paramètres disponibles sur le FLIR Boson à l’aide de l’interface graphique du FLIR Boson lorsque vous êtes connecté à votre PC via le câble USB fourni.

Polarité inverse protégée

Avec la protection intelligente de détection de polarité, le RHP-BOS-VPC-IF peut être alimenté à partir des ports JST 6-Pin vers USB ou une source d’alimentation de 5-26VDC.