Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ISC0704

Modèle: ISC0704
product image

Discontinued
La FLIR ISC0704 est un appareil de 320 × 256 microns au format 320, conçu pour les applications à faible puissance utilisant des détecteurs InSb. La disposition du détecteur est compatible avec l’ISC9705 mais fonctionne en mode de sortie unique uniquement pour atteindre la dissipation de puissance de <20 mW. Une fréquence d’images de 60 Hz est atteinte en fonctionnement en mode d’intégration en cours de lecture.

Ressources et assistance

FLIR ISC0704 Specifications

Product Specification

Télécharger