FLIR PTU-D48E
El PTU-D48 de serie E admite cualquier tipo de carga útil ya sea sencilla o de varias partes gracias a un sistema de soportes flexible de montaje superior o lateral. La interfaz de comandos en tiempo real es compatible con aplicaciones avanzadas como el seguimiento de vídeo. El PTU-D48 de serie E se ha probado en una amplia gama de aplicaciones de misión crítica para el posicionamiento de cámaras, láseres, antenas u otros instrumentos tanto en entornos móviles como fijos. Está diseñado para ciclos de alto rendimiento y funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana en entornos de todas las condiciones climatológicas extremas.
Buscador de modelos
| Producto | Inclinación máx | Inclinación mí | Rango de panorámica | Resolución panorámica | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR PTU-D48D48E-SS-GG-000-SS |
100°/s | 0.003°/s | Continuous 360° with slip-ring option | 0,0075° | In Production Solicitar información |
|
FLIR PTU-D48ED48E-SS-SS-000-SS |
100°/s | 0,003°/s | Programable hasta un alcance de +/-188°, 360° continuos con opción de anillo de deslizamiento | 0,006° | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Preguntas frecuentes
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?
Lea la historiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
D48-v2.13.5r2
dcu-fw
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
PTU_Joystick
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E Series ISM Manual
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D48E-Config-2013
PTU-D48E-ISM-Config-2013
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.