Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR PTU-D48E

Modelo: D48E-SS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
10 lbs / 4.5 kg
15 lbs / 6.8 kg
In Production
El PTU-D48 de serie E admite cualquier tipo de carga útil ya sea sencilla o de varias partes gracias a un sistema de soportes flexible de montaje superior o lateral. La interfaz de comandos en tiempo real es compatible con aplicaciones avanzadas como el seguimiento de vídeo. El PTU-D48 de serie E se ha probado en una amplia gama de aplicaciones de misión crítica para el posicionamiento de cámaras, láseres, antenas u otros instrumentos tanto en entornos móviles como fijos. Está diseñado para ciclos de alto rendimiento y funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana en entornos de todas las condiciones climatológicas extremas.

Alto rendimiento con cargas útiles pesadas

Con una capacidad de carga útil de hasta 6805 gramos y un posicionamiento preciso, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D48 cuentan con una amplia selección de velocidades de posicionamiento panorámico que proporcionan un control suave y preciso.

Capacidad de puntero con precisión y resistencia

El control de posición preciso y en tiempo real, la velocidad y la aceleración (además de un diseño resistente de engranaje helicoidal) proporciona un posicionamiento estable en entornos con mucho viento y aplicaciones de montaje en vehículo.

Rendimiento potente

Con interfaces Ethernet y web integradas, mayores velocidades de comando, una inestabilidad reducida y un control de micropaso avanzado, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D48 proporcionan un rendimiento avanzado.

Especificaciones

Rendimiento

Resolución de inclinación
0,003°
Resolución panorámica
0,006°

Eléctrico

Consumo de energía [medido a 30 VCC]
34,5 W, 26,4 W, 19,9 W, 3,3 W
Voltaje de entrada
12-30 VCC no regulados (mayor rendimiento y par a 30 VCC)

Mecánico

Deslizamiento
Opcional
Montaje de carga útil
Lateral y/o superior
Peso
12 lb / 5,4 kg

Conexiones y comunicaciones

Configuración del cableado
Estándar = sin cableado; opciones de transferencia PL01, PL02, PL17
Controles de interfaz
Ethernet integrado (web), Pelco D, serie (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recomendado para seguimiento). Opción de joystick resistente (PTU-DCJ)

Medioambiente y aprobaciones (OEM)

Estándares
IP67, MIL-810F golpes y vibraciones, conectores MIL resistentes a la intemperie
Temperatura operativa
De -30 a 70 °C

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Más información

Preguntas frecuentes

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lea la historia

Artículo

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

D48-v2.13.5r2

Firmware Download

Version: 2.13.5.2

Descargar

dcu-fw

Firmware Download

Descargar

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Descargar

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

PTU_Joystick

Firmware Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Descargar

E Series Gamepad Control

User Manual

Descargar

E Series ISM Manual

User Manual

Descargar

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Descargar

PTU-D48E-Config-2013

Configuration Guide

Descargar

PTU-D48E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados