Serie Neutrino SWaP
Los Neutrino® LC de resolución VGA y Neutrino SX8 de resolución SXGA, compatibles con NDAA y sin ITAR, proporcionan las mejores imágenes y datos MWIR de su clase en un paquete pequeño y ligero. Basados en la tecnología FPA de alta temperatura de funcionamiento (HOT) y microrrefrigerador lineal de Teledyne FLIR, los módulos de cámara OEM de la serie SWaP están diseñados para productos resistentes que requieren una larga vida útil, un bajo consumo de energía y un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones. Ambos son ideales para cardanes pequeños y fuselajes, dispositivos portátiles, cámaras de seguridad, dispositivos de orientación y aplicaciones de supervisión de activos.
La serie Neutrino SWaP es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con una entrega prácticamente lista para usar, garantía de dos años líder en la industria, una competitividad de precios real y un soporte y fiabilidad de productos bien conocidos, también proporciona la solución de menor riesgo. Neutrino SWaP es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse en un sistema de nivel superior.

NÚCLEOS DE CÁMARA MWIR OPTIMIZADOS PARA SWaP DE MÚLTIPLE RESOLUCIÓN
Las cámaras basadas en FPA de alta temperatura de funcionamiento (HOT) VGA/15 μ y SXGA/8 μ en una envoltura SWaP comparable ofrecen un bajo consumo de energía, una construcción resistente y una amplia temperatura de funcionamiento.
- Bajo consumo de energía con <8 o><12 w de enfriamiento y><4 o><8 w de estado estable a 23 c>
- Construcción resistente y amplio rango de temperatura operativa de -40 °C a +71 °C
- Funcionamiento silencioso y de baja vibración

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Pequeños, ligeros y potentes, los módulos de cámara de la serie Neutrino SWaP incluyen interfaces comunes y documentación/accesorios de soporte para acortar el tiempo de comercialización y reducir el riesgo del proyecto.
- Soporte integrado para estándares industriales de nivel físico y de protocolo (como USB2)
- Completo conjunto de accesorios de hardware
- Clasificado bajo la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a

PERSONALIZACIÓN, FIABILIDAD Y ASISTENCIA
La mejor calidad de imagen de su clase, una garantía de dos años líder en el sector, un rendimiento SWaP superior, alta fiabilidad/duración y el conocido soporte de producto de Teledyne FLIR.
- Procesamiento de imágenes optimizado SWaP+C más avanzado del sector
- Microrrefrigerador lineal FLIR de baja vibración y mayor fiabilidad
- Documentación completa del producto
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
Zoom de torre - Neutrino SX8 ISR
Alejar torre - Neutrino SX8 ISR
Alejar edificio - Neutrino SX8 ISR
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC, con obturador425-0640140-1PAAX |
640 × 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC, sin obturador425-0640140-0PAAX |
640 × 512 | Hasta 60 Hz | 15 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1280 × 1024 | 8 µm | Sin lentes | No | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
Más informaciónDocumento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónDescargar
12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.