12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos

/globalassets/oem---flir/product-families/osg/13-considerations-header-image.jpg

Deben considerarse diversos factores al elegir una lente de infrarrojos para una cámara termográfica. Entre ellos, se encuentra el conocimiento de la tecnología que se va a utilizar y de la aplicación destinada a la cámara. También es esencial conocer bien qué resultados deben alcanzarse con el presupuesto disponible para una nueva lente de cámara de IR (el conjunto de la lente completo que se monta en la cámara). Conocer esos aspectos cruciales de las lentes de IR puede facilitar el proceso de selección.

12-considerations-for-thermal-infrared-camera-lens-selection-thumb.png