Lepton
Lepton, compatible con NDAA y sin ITAR, ®es el módulo de cámara de infrarrojos de onda larga con mayor volumen de producción del mundo. Compacto y rentable, Lepton ha permitido la innovación térmica adoptada por millones de clientes. Lepton ofrece múltiples resoluciones, cuatro opciones de campo de visión (FOV) y salida de temperatura absoluta en modelos específicos.
Teledyne FLIR mejora continuamente la caja de herramientas de integración de Lepton en línea para reducir los costes de desarrollo y acortar el tiempo de comercialización. Las notas de aplicación, los vídeos de integración, las guías de inicio rápido y el código fuente complementario para las pruebas en Windows, Linux, Raspberry Pi y BeagleBone garantizan una integración eficiente. Para programas avanzados de gran volumen, el equipo de servicios técnicos puede admitir la licencia del software de ®aplicación MyFLIR y la mejora de imágenes MSX® y Vivid-IR™.
El bajo consumo de energía de Lepton, la calidad de imagen inigualable y la compatibilidad con la integración permiten desarrollos innovadores de productos en dispositivos móviles, dispositivos electrónicos pequeños y sensores desatendidos para edificios inteligentes, detección de incendios, seguimiento de ocupación, supervisión del estado de los equipos y más.
AVISO: Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 ha entrado en el proceso de fin de vida útil. Se recomienda a los clientes que migren a Lepton 3.5 (número de pieza 500-0771-01). El fin de las ventas está programado para el 1 de septiembre de 2027, con asistencia continua hasta el 30 de marzo de 2029. Consulte el aviso de EOL a continuación para obtener información completa y orientación sobre la transición.

RENDIMIENTO TÉRMICO MEJORADO
Más resolución y sensibilidad que las matrices de termopila comunes.
- Resoluciones radiométricas utilizables de 80 x 60 y 160 x 120 o no radiométricas de 120 x 120
- Sensibilidad térmica <50 mk>
- Rango dinámico de escena de hasta 450 °C dependiendo del modelo
- Procesamiento de señales de imágenes térmicas digitales integrado

CÁMARA MICROTÉRMICA ASEQUIBLE CON UN INTERRUPTOR INCOMPARABLE
Las opciones de tamaño, potencia y lente permiten dispositivos móviles, sensores desatendidos y dispositivos electrónicos pequeños.
- Opciones de lentes de campo de visión horizontal de 50°, 57°, 95° y 160°
- 10,5 x 12,7 x 7,2 mm sin lente de 160°
- 150 mW típico, modo de espera de 5 mW y activación del obturador de 650 mW (0,5 s)
- Fuentes de alimentación compatibles con teléfonos inteligentes

CALIDAD PROFESIONAL Y CREADO PARA INTEGRADORES
Desarrolle con el fabricante líder de cámaras térmicas del sector para reducir el riesgo, el coste y el tiempo de comercialización.
- La mayor capacidad de producción del mundo y compatible con NDAA
- Métricas probadas de garantía de calidad electrónica del consumidor
- Los conocimientos técnicos y de marketing respaldan el desarrollo y la estrategia de comercialización
- Software MyFLIR y MSX mejorador de imagen e Vivid-IR disponibles para licencia
Café al aire libre: Lepton 3.1R frente a Lepton 3.5
Brinc Lemur 2 Drone con Lepton 3.5
Interior de la oficina: Lepton 3.1R frente a Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 con Lepton 3.5
Estacionamiento: Lepton 3.1R frente a Lepton 3.5
Blackview BV8900 con Lepton FS
Ulefone Power Armor 19T con Lepton 3.5
Café en el interior: Lepton 3.1R frente a Lepton 3.5
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2,5, 80 x 60, 50°, radiométrico con obturador500-0763-01 |
80 60× | 8,6 Hz (aplicación comercial exportable) | 17 µm | 50° (nominal) | Sí | Discontinued |
|
Lepton 3.1R, 160 x 120, 95°, radiométrico con obturador500-0758-03 |
160 x 120, exploración progresiva | 8,6 Hz (aplicación comercial exportable) | 12 µm | 95° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Lepton 3.5, 160 × 120, 57° con obturador500-0771-01 |
160 × 120 | 8,6 Hz (aplicación comercial exportable) | 12 µm | 57° (nominal) | Sí | In Production Solicitar información |
|
Lepton UW, 160 x 120, 160°, no radiométrico500-1387-00 |
Salida de 160 x 120 con un área de diámetro utilizable de 120 píxeles | 8,6 Hz (aplicación comercial exportable) | 12 µm | 160° | No | In Production Solicitar información |
|
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Nota de la aplicación
Supervisión de condiciones térmicas integrada para infraestructura de centro de datos de IA con Lepton 3.1R
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?
Lea la historiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.