Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

GroupObtiene PureThermal Micro Breakout Board

Modelo: GG-PT-M-BOB
product image

In Production
Fabricado y vendido por GroupGets, el PureThermal Micro es el tablero de distribución FLIR Lepton más pequeño del mercado. Se puede soldar a una PCB o conectarse a través de un cable flexible plano (FFC) de 10 pines o un circuito impreso flexible (FPC). Mide solo 12,2 x 14 mm.

La placa de microdesconexión PureThermal es un módulo ultracompacto diseñado para facilitar la interfaz con los sensores termográficos Lepton de FLIR. Se puede soldar a una PCB utilizando la conexión castelada o conectarla a través de un cable flexible plano (FFC) de 10 pines o un circuito impreso flexible (FPC) para comunicarse con el Lepton a través de I2C y VoSPI. Este módulo se encarga de los suministros de voltaje Lepton y el reloj maestro de 25MHz, lo que simplifica el proceso de integración para los diseñadores.