Fabricado y vendido por RHP International, el módulo compacto y eficiente proporciona vídeo, alimentación y comunicación (VPC) a través de una única conexión USB. Admite alimentación USB de 5V y permite la transmisión de vídeo USB directamente a un PC. Diseñada para aplicaciones de tamaño mínimo, es totalmente compatible con la cámara térmica radiométrica FLIR Lepton 3.5, lo que la hace ideal para una integración termográfica optimizada.
Integración simple
El módulo de interfaz Lepton VPC de perfil bajo simplifica la integración. Una conexión de vídeo y alimentación en el módulo de interfaz Boson VPC de perfil bajo permite una variedad de opciones de instalación.
Compatible con la interfaz gráfica de usuario de FLIR Lepton
Puede ajustar los parámetros disponibles en FLIR Lepton utilizando la interfaz gráfica de usuario de RHP Lepton cuando se conecta a su PC a través del cable USB suministrado.
Protección contra polaridad inversa
Con la protección inteligente de detección de polaridad, el RHP-LEP-VPC-IF se puede alimentar desde el puerto JST 4-Pin a la fuente de alimentación USB de 5VDC.