Código de medidor puntual Lepton

El Lepton® con radiometría proporciona datos precisos de medición de temperatura sin contacto en cada píxel de imagen térmica.
¿Qué es la radiometría?
El Lepton con radiometría simplifica la calibración y el procesamiento externo necesarios para convertir la salida de temperatura estabilizada de Lepton a la temperatura real de la escena. Con un trabajo mínimo, los usuarios ahora pueden obtener temperaturas de escena calibradas directamente en el búfer devuelto.
El Lepton ® con radiometría incluye varias opciones para los modos de radiometría que afectan a la salida de vídeo:
- Radiometría activada, TLinear activado
- Radiometría activada, TLinear desactivado
- Radiometría desactivada
De forma predeterminada, la radiometría está activada y TLinear está desactivada. Esto es ventajoso en situaciones que requieren una medición exacta de la temperatura, ya que el puntualímetro no necesitará calibración antes de emitir los valores correctos. Al ejecutar el Lepton, se tomará un promedio de 9 píxeles medios y se enviará a la pantalla en Celsius.
Fig. 1: A una distancia de 6 metros, la temperatura media cubre un área de 1 pie cuadrado.

Fig. 2: La lectura de temperatura de la pared en el centro del marco se envía a la pantalla.

Fig. 3: Cuando un objeto caliente está en el centro, se proporciona un promedio exacto de la cruz de flechas media.

Si está familiarizado con la base de código de Lepton existente, no hay muchos cambios que deban realizarse para que Lepton con radiometría esté en funcionamiento. Descargue aquí el código base más reciente.
- Controladores de software y aplicaciones para comunicarse con la cámara Lepton
- Introducción a RaspberryPi y Breakout Board
- Controlador y software para conectar un BeagleBone Black a un Lepton