Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Lepton UW, 160 x 120, 160°, no radiométrico

Modelo: 500-1387-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Campo de visión
160 x 120
<50 mK (0.050° C)
160°
In Production
Lepton, compatible con NDAA y sin ITAR, ®es el módulo de cámara de infrarrojos de onda larga con mayor volumen de producción del mundo. Compacto y rentable, Lepton ha permitido la innovación térmica adoptada por millones de clientes. Lepton ofrece múltiples resoluciones, cuatro opciones de campo de visión (FOV) y salida de temperatura absoluta en modelos específicos.

Teledyne FLIR mejora continuamente la caja de herramientas de integración de Lepton en línea para reducir los costes de desarrollo y acortar el tiempo de comercialización. Las notas de aplicación, los vídeos de integración, las guías de inicio rápido y el código fuente complementario para las pruebas en Windows, Linux, Raspberry Pi y BeagleBone garantizan una integración eficiente. Para programas avanzados de gran volumen, el equipo de servicios técnicos puede admitir la licencia del software de ®aplicación MyFLIR y la mejora de imágenes MSX® y Vivid-IR™.

El bajo consumo de energía de Lepton, la calidad de imagen inigualable y la compatibilidad con la integración permiten desarrollos innovadores de productos en dispositivos móviles, dispositivos electrónicos pequeños y sensores desatendidos para edificios inteligentes, detección de incendios, seguimiento de ocupación, supervisión del estado de los equipos y más.


AVISO: Lepton 2.5 (P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5 ha entrado en el proceso de fin de vida útil. Se recomienda a los clientes que migren a Lepton 3.5 (número de pieza 500-0771-01). El fin de las ventas está programado para el 1 de septiembre de 2027, con asistencia continua hasta el 30 de marzo de 2029. Consulte el aviso de EOL a continuación para obtener información completa y orientación sobre la transición.

Especificaciones

Performance

Scene Temperature Range
Modo de ganancia alta: De -10 °C a 140 °C (de 14 °F a 284 °F)Modo de ganancia baja: De -10 °C a 400 °°C (de 14 °F a 752 °F)
Thermal Spectral Range
Infrarrojos de onda larga, de 8 µm a 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
Salida de 160 x 120 con un área de diámetro utilizable de 120 píxeles
FOV - Diagonal
160°
FOV - Horizontal
160°
Frame Rate
8,6 Hz (aplicación comercial exportable)
Frame Rate Options
8,7 Hz (aplicación comercial exportable)
Image Optimization
Configurada de fábrica y totalmente automatizada
Non-Uniformity Correction (NUC)
Sin obturador: se recomienda FFC externo
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
Salida de 160 x 120 con un área de diámetro utilizable de 120 píxeles
Sensitivity [NEdT]
50 mK (0,050 °C)
Spectral Band
Infrarrojos de onda larga, de 8 µm a 14 µm
Thermal Imaging Detector
Microbolómetro no refrigerado
Thermal Sensitivity
50 mK (0,050 °C)
Video Data Interface
Vídeo mediante SPI

Connections & Communications

Output Format
RGB seleccionable por el usuario de 14 bits, 8 bits (AGC aplicado) o 24 bits (AGC y coloración aplicados)

Electrical

Control Port
CCI (similar a I2C), niveles de voltaje de E/S de CMOS
Input Clock
25 MHz nominal, niveles de voltaje de E/S de CMOS
Input Voltage
E/S de 2,8 V, 1,2 V y de 2,5 V a 3,1 V
Power Consumption
150 mW (funcionamiento), 5 mW (en espera)
Power Dissipation
150 mW (funcionamiento), 5 mW (en espera)

Mechanical

Mechanical Interface
Interfaz abierta de 32 clavijas para conector Molex estándar
Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
11,52 x 12,70 x 11,44 mm
Size
12,70 x 11,52 x 11,44 mm
Size (L x W x H)
12,70 x 11,52 x 11,44 mm
Weight
0,7 gramos (sin toma)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conforme a la NDAA
Non-Operating Temperature Range
-40 °C a +80 °C
Optimum Temperature Range
De -10 °C a 65 °C
Shock
1500 g a 0,4 ms
Solar protection
Integrado
Temperature Compensation
Automática. Imagen de salida independiente de la temperatura de la cámara.

Export Designations

ECCN Code
6A993.A

Galería multimedia

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Nota de la aplicación

Supervisión de condiciones térmicas integrada para infraestructura de centro de datos de IA con Lepton 3.1R

Más información

Orientación técnica

Búsqueda de personas con un Lepton

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Can any of the default Lepton configurations be changed?

Lea la historia

Nota de la aplicación

Código de medidor puntual Lepton

Lea la historia

Preguntas frecuentes

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

Lea la historia

Orientación técnica

Regleta de alimentación activada por calor con Lepton y WeMo

Lea la historia

Preguntas frecuentes

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?
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
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

Descargar

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

Descargar

Lepton FS1 Datasheet

Datasheet

Descargar

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Descargar

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

Descargar

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

Descargar

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

Descargar

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Descargar

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

EOL Notices

Descargar

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados