Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Prism AI Auto

Modelo: 110-0133-40
product image

In Production
Prism™ AI – Auto é uma estrutura de software que fornece classificação, detecção de objetos e rastreamento de objetos, permitindo que os engenheiros de percepção comecem rapidamente a integrar câmeras termográficas para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e sistemas de veículos autônomos (AV). Os desenvolvedores podem usar Prism AI como software de percepção primária ou como referência, aproveitando as ferramentas de calibração da câmera com a fusão visível e térmica, e recursos avançados de processamento de imagem, que oferecem capacidade de percepção superior, especialmente para detecção de pedestres e animais.

Compatível com as câmeras termográficas líderes de mercado da Teledyne FLIR, incluindo Boson®, Tau® 2 e FLIR ADK, a Prism AI apresenta autenticação câmera-para-ECU, um requisito fundamental para a implantação da produção automotiva. As ferramentas Prism AI oferecem integração de dados simplificada com o software de desenvolvimento de conjuntos de dados Teledyne FLIR Conservator™ e também com o maior conjunto de dados de treinamento térmico e visível do setor. A combinação de modelos validados com o desempenho bem-sucedido em testes de frenagem automática de emergência (AEB) baseados em NCAP, ferramentas de IA, plug-ins de modelo ONNX e serviços de anotação reduz o custo de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado de sistemas ADAS ou AV habilitados para uso térmico.


Prism-AI-Auto-PDP-Pillar1-Images-Immediately-start-evaluating-thermal-sensor-detection-capabilities.jpg

COMECE A AVALIAR IMEDIATAMENTE OS RECURSOS DE DETECÇÃO DE SENSORES TÉRMICOS

O software de referência oferece desempenho de linha de base e reduz o investimento em testes de percepção habilitados para câmeras térmicas

  • Classificação, detecção e rastreamento de objetos em comprimentos de onda de luz térmica e visível
  • As ferramentas de calibração fornecem deformação e retificação da lente da câmera
  • Combinação de imagens térmicas e de luz visível com fusível e destaque de objetos
  • O processamento avançado de imagens inclui super-resolução, remoção de ruídos e nitidez



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Teledyne-FLIR-perception-ecosystem-to-shorten-time-to-market.jpg

APROVEITAR O ECOSSISTEMA DE PERCEPÇÃO DE FLERTE TELEDINA PARA REDUZIR O TEMPO DE LANÇAMENTO NO MERCADO

O conjunto de ferramentas de desenvolvimento fornece uma base aberta e de “caixa branca” para software de percepção de ADAS com capacidade de infravermelho térmico

  • Gerenciamento do ciclo de vida dos dados do conservador com ferramenta de avaliação de desempenho do modelo
  • Conjuntos de dados de treinamento anotados em espectros térmicos e visíveis
  • Serviços de anotação de imagens térmicas e visíveis de qualidade e expansíveis
  • Baixo custo de computação em processadores de desktop e integrados da NVIDIA, Ambarella, Qualcomm e muito mais



Prism-AI-Auto-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

DESENVOLVIDO PARA DESENVOLVEDORES COM A PROMESSA DA MARCA TELEDYNE FLIR

Líder global em soluções e sensores infravermelhos térmicos, com a confiança do setor automotivo

  • Equipe de serviços técnicos especializada disponível para apoiar a integração
  • Compatível com Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ e Tau 2
  • Repositório compartilhado gera iteração e colaboração rápidas
  • Capacidade de código de autenticação/handshake

Especificações

Connections & Communications

Camera Interface
USB, GMSL1, GMSL2 e FPD-Link III

Hardware

Part Number
110-0133-40

Software Features

Authentication
Aperto de mão da câmera para a chave ECU com desafio/resposta de 256 bits
Cross Modality Image Registration
Alinhamento automático de temperatura e EO para compensar diferenças de paralaxe e sincronização de tempo
Deblurring
Métodos cegos e semicegos (movimento conhecido) suportados para restaurar MTF (vídeo térmico)
Dewarping
Correção das distorções radiais e tangenciais da lente
Haze Penetration
Compensação adaptativa local para dispersão atmosférica (térmica)
Imaging Blending
Imagem combinada com múltiplos espectros, para exibição que ajusta automaticamente o fator de combinação para o dia e a noite
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
Redução avançada de ruído de quadros múltiplos (vídeo térmico)
Multi-Object Tracker
Rastreador leve, baseado no processamento de sinal, reduz falsos positivos e mantém o bloqueio do alvo entre quadros na ausência de detecções. Configurações disponíveis para plano de imagem e de solo.
Object Detector (CNN)
Sete categorias de detecção de objetos visíveis e térmicos: Pessoa, carro, veículo grande (ônibus, caminhão trem, etc.), bicicleta, motocicleta, semáforo e animal grande (veado, vaca, cavalo)
Rectification
Processo de calibração de câmera visível e térmica, com registro preciso de pixels de imagens visíveis e térmicas
Sensor Fusion
Implementação leve de fusão tardia para percepção de objetos a partir de informações térmicas e de cores de luz visível (freio, semáforos, sinais de rua)
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) e Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550); NVIDIA: Jetson Xavier e Jetson Orin; outros Qualcomm e NVIDA HW mediante solicitação
Thermal Image Processing
Controle automático de ganho (AGC), super-resolução, remoção de ruídos e nitidez
Tone Mapping
Métodos globais e localmente adaptáveis suportados, otimizados para cenas altamente dinâmicas
Video Stabilization
Remoção de jitter de alta frequência temporal (térmico e EO)

Galeria de mídia

Recursos e suporte

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Nota de aplicação

Um guia sobre integração econômica de lentes térmicas: O que Saber para Aplicações de Defesa e Veículos Autônomos

Saiba mais

Whitepaper

FMVSS No. 127 Pedestrian Automatic Emergency Braking Test Report

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados