Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Prism A-ISR

Modelo: 110-0201-92
product image

In Production
O Prism™ A-ISR é um software de inteligência, vigilância e reconhecimento aéreo (ISR) habilitado por IA para detecção, classificação e rastreamento de objetos terrestres em tempo real a partir de sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS) e outras plataformas aéreas. Usando dados de sensores térmicos infravermelhos e eletro-ópticos (EO), o Prism A-ISR é compatível com detecção de objetos ar-terra, classificação de objetos baseada em IA e rastreamento em tempo real em ambientes visuais desordenados ou degradados. Ele combina processamento de imagem patenteado, modelos de percepção de IA, dados de treinamento multiespectrais e experiência em processamento de borda para melhorar a consciência situacional de longo alcance, reduzindo alarmes falsos e o risco de integração.

O software é compatível com detecção e rastreamento passivos de vários objetos para vigilância persistente, proteção da força e missões de inteligência. Classes de objetos personalizadas e modelos de IA atualizados podem ser gerados com serviços de treinamento de modelos sintéticos AIMMGen™, ajudando os desenvolvedores a se adaptar às necessidades operacionais em evolução.

Construído para integração OEM e implantação escalável, o Prism A-ISR suporta dados de infravermelho de onda longa (LWIR) de 14 bits e infravermelho de onda média (MWIR) das famílias de câmeras termográficas Teledyne FLIR Boson® e Neutrino®, incluindo configurações de distância focal fixa e zoom contínuo (CZ), bem como câmeras de infravermelho e EO visível de terceiros. Projetado para as plataformas de IA integradas NVIDIA Orin e Qualcomm 8550, o Prism A-ISR ajuda os desenvolvedores a adicionar percepção de EO/IR pronta para a missão e rastreamento de objetos em tempo real aos sistemas de ISR aéreos de próxima geração.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING

Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms

  • Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
  • Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
  • Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION

Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment

  • Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
  • Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
  • Accepts 14-bit IR-camera data 
  • Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT

Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support

  • Sample C++ reference application, libraries, and documentation
  • Experienced technical services team supports integration and deployment
  • Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
  • Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data

Especificações

Performance Metric

Included Filters
Ruído, Super-Resolução, Estabilização Eletrônica
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR e LWIR
Metadata Output
Área
da caixa delimitadora Localização da
caixa delimitadora ID da
categoria
Rótulo da classe do objeto Confiança
Marcação de
tempo ID
da faixa Número do quadro
Object Classes - Infrared and EO
Pessoa, veículo (carro da classe guarda-chuva, ônibus, caminhão, van, construção), barco (classe guarda-chuva para todos os tipos de embarcações na água)
Object Classification >60% Confidence
≥10 x 10 pixels no alvo (mínimo)
Simultaneous Targets Tracked
O máximo depende do sistema, o padrão é 16, configurável
Target Detection Confidence Threshold
≥60% para alvos pequenos (<32 x 32 pixels), configurável

System Requirement

Deliverables
• Kit de desenvolvimento de • software (SDK)
da interface gráfica do usuário (GUI) com pacote
de soluções Prism A-ISR Documentação • técnica
EO Camera
4 MP com entrada UVC típica
(formato maior afetará a taxa de quadros)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
IR Cameras
Boson+ com UVC
Boson SX8 com UVC
Neutrino LC com USB
Neutrino SX8 com USB
Power
<12 W (média)
<15 W (máximo)
Video Output
WebRTP, RTSP e HDMI

Recursos e suporte

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Prism A-ISR Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Sabe quais especificações de câmera correspondem às suas necessidades de aplicação?

Filtre e classifique mais de 110 modelos em nosso seletor de câmera.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados