Icon-ContactSalesGrid ViewExported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)Model SelectorModel Selector
appsettings.json
Skip to main content
Remover itens item Adicionar ao carrinho Adicionar ao carrinho
  • Carrinho de ComprasCarrinho de Compras
  • Conta
    • Logon
    • Assinar
    • Núcleos de Câmera de Infravermelho

    • Lentes infravermelhas

    • Bibliotecas de Software de IA

    • Panorâmica/Inclinação

    • Soluções OEM Personalizadas

    • Acessórios

    • Visualizar todos os núcleos da câmera de IV

    Seletor de câmera

    Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar

    Ferramenta de lançamento

    Por tipo de câmera

    • Módulos de câmera não refrigerada de infravermelho de onda longa (LWIR)
    • Módulos e núcleos de câmera refrigerada de infravermelho de onda média (MWIR)

    Por família de produtos

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Tura
    • Visualizar todas as lentes IV

    Por família de produtos

    • Conjuntos de lentes de zoom LWIR
    • Conjuntos de lentes de zoom MWIR
    • Visualizar ecossistema digital Prism

    Por solução

    • Percepção da IA
    • Modelagem de Conjunto de Dados de IA
    • Reconhecimento, rastreamento e retorno à posição inicial automatizados de alvos
    • Gerenciamento e desenvolvimento de conjuntos de dados
    • Hardware do processador integrado
    • Detecção e Rastreamento de Objetos da Plataforma Terrestre
    • Kits de desenvolvimento de hardware
    • Processamento de sinais de imagem
    • Detecção e rastreamento de drones

    Por Produto

    • Prism AI
    • Prism AI – Automático
    • Prism AIMMGen
    • Prism C-UAS
    • Prism Ground ISR
    • ISP Prism
    • Prism SKR
    • Conservator
    • Kit de desenvolvimento do Boson Plus IQ
    • FLIR AVP
    • Visualizar todas as inclinações de panorâmica

    Por Produto

    • PTU-5
    • PTU-D48E
    • PTU-D100EX
    • PTU-D300E
    • PTU-D300E-GigE
    • PTU-D300E-HS
    • PTU-D300E-ISM
    • Soluções OEM Personalizadas
    • Defesa
    • Não tripulado
    • Profissional
    • Setor automotivo
    • Suporte a decisões de IA
    • Discover
    • Programa Térmico da FLIR
    • Integração térmica facilitada – Série de vídeos
    • Support Center
    • Knowledge Base
    • Documentation & Technical Drawings
    • Software & Firmware Downloads
    • Conformidades e certificações
    • Product Registration
    • OEM Legacy Products
    • Sobre a Teledyne FLIR OEM
    • Carreiras
    • Community
    • Eventos e feiras
    • News
    • Contato
    • Encontrar um Revendedor
  • Usuário Conta
    • Logon
    • Assinar
  • Added to Compare
    Removed from Compare

    You’ve added 1 of 10 models. Add another to start comparing.

    To Compare:

      Compare Models
    • Localização
    Você precisa estar conectado para baixar este conteúdo. Por favor faça login ou crie uma conta aqui.

    Busca

    • Placa de interface RHP Boson Camera Link

      Fabricada e vendida pela RHP International, a placa de interface Boson Camera Link oferece versatilidade e potência. Sua saída de vídeo no modo base SDR-26, combinada com uma ampla faixa de tensão de entrada de 5-26VDC, a torna uma escolha ideal para muitas aplicações diferentes.

    • Interface de controle remoto RHP Boson RC-HD-IF

      Fabricada e vendida pela RHP International, a interface de controle remoto RHP BOSON RC-HD-IF é a solução perfeita onde o vídeo térmico HD é necessário. Com entrada CC de 6 a 26 volts, saídas HD e compostas e proteção de polaridade reversa, essa interface foi criada para durabilidade.

    • Caixa de Serviços

      A Serdes Box converte uma interface FPD-Link III ou GMSL2 em USB, permitindo integração rápida e fácil e testes em estágio inicial com Tura. Ele fornece controle de vídeo (8 ou 16 bits) e I2C por meio de uma única conexão USB. Para maior conveniência, a equipe de Engenharia de Aplicativos pode fornecer uma GUI ®baseada em Windows que simplifica a conexão ao Tura e a configuração da câmera por USB.

    • ISC0904

      The ISC0904 is 1K × 1K format, 18-micron pixel pitch device. It is derived from the ISC0404 but designed for N-on-P detectors such as strained-layer superlattice devices or MCT. The 18-micron pixel pitch is identical and the user interface is similar. The ISC0904 has a well capacity of 11M electrons and can be operated in 4, 8 or 16 output mode. A frame of 120 Hz can be achieved for 1024 × 1024 pixels using the 16-output mode.

    • ISC0402

      The ISC0402 is 640 × 512 format, 20-micron pixel ROIC. It’s compatible with P-on-N detectors such as InSb, QWIP, InGaAs, and MCT. It offers the same advanced features as our other standard designs including windowing, adjustable gain, interlaced/non-interlaced readout, power adjustment, and multiple output channels. Two versions of the design are available with different size integration capacitors 3.5M electrons for the smaller well and >6M electrons for the large well version.

    • ISC0802

      The ISC0802 is a 1344 × 784 format, 14-micron pixel device designed for use with low reverse bias detectors such as InSb or MCT. This HD format ROIC can operate in 4, 8 or 16 output mode, achieving a 120 Hz frame rate in 16-output mode. The ISC0802 supports windowing, adjustable integration time, integrate-while-read or integrate-then-read modes as well as adjustable bias and power settings.

    • O GrupoObtém PureThermal 3

      Fabricada e vendida pela GroupGets, a PureThermal 3 (PT3) é uma webcam térmica hackeável para os núcleos de câmera LWIR FLIR Lepton (2.x, 3.x, FS, 3.1R e UW). Com um conector USB-C e botões de inicialização e redefinição atualizados, você pode usar essa webcam térmica hackeável com o núcleo da câmera FLIR Lepton.

    • Kit de desenvolvimento Neutrino LC

      Fornece todas as opções de saída em um único PCB e acesso fácil à interface completa da câmera de 80 pinos para desenvolvimento. Inclui um cabo flexível entre a placa e a câmera e um chicote de fiação para a interface do resfriador.

    • Kit de desenvolvimento Neutrino LC

      Fornece todas as opções de saída em um único PCB e acesso fácil à interface completa da câmera de 80 pinos para desenvolvimento. Inclui um cabo flexível entre a placa e a câmera e um chicote de fiação para a interface do resfriador.

    • FLIR PTU-D300E

      The PTU-D300 E-Series supports any type of single or multi-part payload through a flexible bracketing system of top and/or side mounting. Easy to integrate, the PTU-D300 E-Series is an open platform that provides the flexibility needed while minimizing your development and integration effort. The PTU-D300 E-Series has been proven in a wide range of mission critical applications for positioning of cameras, lasers, antennas, or other instruments in both fixed and mobile environments.

    • Lente de demonstração Neutrino SX8

      Uma lente f/2.5 de comprimento focal fixo de 30 mm fornece um 19° FOV. Inclui uma carcaça mecânica para a lente e permite capacidade de foco através de cilindro de lente com chave e cilindro/invólucro rosqueado.

    • Lente de demonstração Neutrino SX8

      Uma lente f/2.5 de comprimento focal fixo de 30 mm fornece um 19° FOV. Inclui uma carcaça mecânica para a lente e permite capacidade de foco através de cilindro de lente com chave e cilindro/invólucro rosqueado.

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • …
    • >
    • Último »»

     

    2025 TDY FLIR OEM_2 Line Logo_White.png

     

    YouTube  |  LinkedIn  |  Instagram  |  Facebook  |  X

    Produtos

    • Boson
    • Hadron
    • Lepton
    • Neutrino
    • Panorâmica/Inclinação
    • Software Prism
    • Tura

    Empresa

    • Sobre a Teledyne FLIR OEM
    • Carreiras
    • Notícias
    • Contato
    • Tecnologias Teledyne
    • Teledyne FLIR

    Suporte e Serviço

    • Centro de suporte
    • Base de Conhecimento
    • Documentação e Desenhos Técnicos
    • Downloads de software e firmware
    • Registro de Produto
    • Legado de produtos
    • Encontrar um Revendedor
    • Privacy Policy
    • Cookie Notice
    • Copyright Policy
    • Terms of Use
    ×

    Confirmar local

    1. United States
    2. Canada ( FR EN )