Comparação do campo de visão Boson®

Abaixo estão oito imagens da FLIR Boson 640 olhando para um alvo aquecido em oito Campos de Visão (FOV) diferentes. Anote os detalhes de fundo versus primeiro plano com diferentes lentes de comprimento focal.
Distância até o alvo “Chevron” da FLIR: 150 m (492,13 pés)
Tamanho do alvo (largura externa x dimensões de altura): 450 mm x 610 mm (18 pol. x 24 pol.)
Temperatura Alvo: 37 °C (98 °F)
Temperatura ambiente: 18 °C (65 °F) ao meio-dia
FOV Boson 640, 73 mm, 6 graus

FOV Boson 640, 55 mm, 8 graus

FOV Boson 640, 36 mm, 12 graus

FOV Boson 640, 24 mm, 18 graus

FOV Boson 640, 18 mm, 24 graus

FOV Boson 640, 14 mm, 32 graus

FOV Boson 640, 8,7 mm, 50 graus

FOV Boson 640, 4,9 mm, 95 graus

Boson+ CZ 14-75
Módulo de câmera térmica OEM de alto desempenho, não refrigerado, infravermelho de onda longa (LWIR)
Ver Produto