카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

SWaP+C 최적화 HOT FPA MWIR 카메라 모듈

Neutrino SWaP 시리즈

NDAA 준수 및 ITAR-free인 VGA 해상도 Neutrino ® LC 및 SXGA 해상도 Neutrino SX8은 작고 가벼운 패키지로 동급 최고의 MWIR 이미지와 데이터를 제공합니다. Teledyne FLIR의 고온 작동 온도(HOT) FPA 기술과 선형 마이크로 냉각기를 기반으로 하는 SWaP 시리즈 OEM 카메라 모듈은 수명이 길고 전력 소모가 적으며 소음이 적고 진동이 적은 작동이 필요한 견고한 제품을 위해 설계되었습니다. 이 두 제품은 소형 짐벌과 에어프레임, 휴대용 장치, 보안 카메라, 표적 설정 장치 및 자산 모니터링 응용 분야에 이상적입니다.

Neutrino SWaP 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 거의 즉시 제품 배송이 가능하며, 업계를 선도하는 2년 보증, 뛰어난 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino SWaP는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.

Watch Video
Neutrino SWaP 시리즈


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-RESOLUTION-SWaP-OPTIMIZED-MWIR-CAMERA-CORES.jpg

다중 해상도 SWaP에 최적화된 MWIR 카메라 코어

유사한 SWaP 엔벨로프의 VGA/15μ 및 SXGA/8μ 고온 작동(HOT) FPA 기반 카메라는 낮은 전력 소비, 견고한 구조 및 넓은 범위의 작동 온도를 제공합니다.

  • <8W 또는 <12W 냉각, 23°C에서 <4 또는 <8W의 정상 상태로 낮은 전력 소비
  • 견고한 구조와 -40°C ~ +71°C의 넓은 작동 온도 범위
  • 정숙한 저진동 작동


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

통합업체를 위한 설계

작고, 가볍고, 강력한 Neutrino SWaP 시리즈 카메라 모듈은 공통 인터페이스 및 지원 문서/액세서리와 함께 제공되어 출시 시간을 단축하고 프로젝트 위험을 줄입니다.

  • 물리적 및 프로토콜 수준의 산업 표준(예: USB2)에 대한 지원 기능 포함
  • 하드웨어 액세서리 전체 제품군
  • 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar3-Images-PERFORMANCE,-RELIABILITY,-AND-SUPPORT.jpg

성능, 신뢰성 및 지원

동급 최고의 이미지 품질, 업계 최고 수준의 2년 보증, 우수한 SWaP 성능, 높은 신뢰성/수명, 그리고 잘 알려진 Teledyne FLIR의 제품 지원 서비스를 제공합니다.

  • 업계에서 가장 진보된 SWaP+C 최적화 이미지 처리
  • 신뢰성 향상 및 저진동 FLIR 선형 마이크로 냉각기
  • 포괄적인 제품 설명서
  • 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능

타워 확대 - Neutrino SX8 ISR


타워 축소 - Neutrino SX8 ISR


건물 줌 아웃 - Neutrino SX8 ISR

MWIR 카메라 및 CZ 렌즈 기술의 발전

CZ 렌즈 솔루션과 함께 새롭게 제공되는 기성 MWIR은 일정을 최대 85%까지 줄일 수 있어 통합업체의 개발 시간을 2년 이상 절약할 수 있습니다.

방안 알아보기

모델 찾기

Resolution

모두 표시

Pixel Pitch (μm)

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 5 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
Neutrino LC, 무셔터
425-0640140-0PAAX
640 x 512 최대 60Hz 0.015mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino SWaP 시리즈
Neutrino LC, 셔터 포함
425-0640140-1PAAX
640 x 512 최대 60Hz 0.015mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino SWaP 시리즈
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter
425-1280125-1PAAX
1280 × 1024 0.008mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino SWaP 시리즈
Neutrino SX8, f/3, with Shutter
425-1280130-1PAAX
1280 × 1024 0.008mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino SWaP 시리즈
Neutrino SX8, f/4, with Shutter
425-1280140-1PAAX
1280 × 1024 0.008mm 렌즈리스 아니요 In Production 정보 요청 Neutrino SWaP 시리즈

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

극저온 냉각 시스템의 신뢰성에 대한 이해

더 알아보기

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

더 알아보기

백서

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

다운로드

Considerations for Thermal Lens Selection

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

다운로드

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

다운로드

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

다운로드

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

다운로드

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

다운로드

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info