Neutrino SWaP 시리즈
NDAA 준수 및 ITAR-free인 VGA 해상도 Neutrino ® LC 및 SXGA 해상도 Neutrino SX8은 작고 가벼운 패키지로 동급 최고의 MWIR 이미지와 데이터를 제공합니다. Teledyne FLIR의 고온 작동 온도(HOT) FPA 기술과 선형 마이크로 냉각기를 기반으로 하는 SWaP 시리즈 OEM 카메라 모듈은 수명이 길고 전력 소모가 적으며 소음이 적고 진동이 적은 작동이 필요한 견고한 제품을 위해 설계되었습니다. 이 두 제품은 소형 짐벌과 에어프레임, 휴대용 장치, 보안 카메라, 표적 설정 장치 및 자산 모니터링 응용 분야에 이상적입니다.
Neutrino SWaP 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 거의 즉시 제품 배송이 가능하며, 업계를 선도하는 2년 보증, 뛰어난 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino SWaP는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.

다중 해상도 SWaP에 최적화된 MWIR 카메라 코어
유사한 SWaP 엔벨로프의 VGA/15μ 및 SXGA/8μ 고온 작동(HOT) FPA 기반 카메라는 낮은 전력 소비, 견고한 구조 및 넓은 범위의 작동 온도를 제공합니다.
- <8W 또는 <12W 냉각, 23°C에서 <4 또는 <8W의 정상 상태로 낮은 전력 소비
- 견고한 구조와 -40°C ~ +71°C의 넓은 작동 온도 범위
- 정숙한 저진동 작동

통합업체를 위한 설계
작고, 가볍고, 강력한 Neutrino SWaP 시리즈 카메라 모듈은 공통 인터페이스 및 지원 문서/액세서리와 함께 제공되어 출시 시간을 단축하고 프로젝트 위험을 줄입니다.
- 물리적 및 프로토콜 수준의 산업 표준(예: USB2)에 대한 지원 기능 포함
- 하드웨어 액세서리 전체 제품군
- 미국 상무부 관할권에 따라 EAR 6A003.b.4.a로 분류

성능, 신뢰성 및 지원
동급 최고의 이미지 품질, 업계 최고 수준의 2년 보증, 우수한 SWaP 성능, 높은 신뢰성/수명, 그리고 잘 알려진 Teledyne FLIR의 제품 지원 서비스를 제공합니다.
- 업계에서 가장 진보된 SWaP+C 최적화 이미지 처리
- 신뢰성 향상 및 저진동 FLIR 선형 마이크로 냉각기
- 포괄적인 제품 설명서
- 통합 지원 필요 시 우수한 자격을 갖춘 기술 서비스 팀 이용 가능
타워 확대 - Neutrino SX8 ISR
타워 축소 - Neutrino SX8 ISR
건물 줌 아웃 - Neutrino SX8 ISR
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC, 무셔터425-0640140-0PAAX |
640 x 512 | 최대 60Hz | 0.015mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino LC, 셔터 포함425-0640140-1PAAX |
640 x 512 | 최대 60Hz | 0.015mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter425-1280125-1PAAX |
1280 × 1024 | 0.008mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino SX8, f/3, with Shutter425-1280130-1PAAX |
1280 × 1024 | 0.008mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
|
Neutrino SX8, f/4, with Shutter425-1280140-1PAAX |
1280 × 1024 | 0.008mm | 렌즈리스 | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
Resources & Support
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
애플리케이션 노트
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
더 알아보기FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!