카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Neutrino SX8, f/4, with Shutter

모델: 425-1280140-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
NDAA 준수 및 ITAR-free인 VGA 해상도 Neutrino ® LC 및 SXGA 해상도 Neutrino SX8은 작고 가벼운 패키지로 동급 최고의 MWIR 이미지와 데이터를 제공합니다. Teledyne FLIR의 고온 작동 온도(HOT) FPA 기술과 선형 마이크로 냉각기를 기반으로 하는 SWaP 시리즈 OEM 카메라 모듈은 수명이 길고 전력 소모가 적으며 소음이 적고 진동이 적은 작동이 필요한 견고한 제품을 위해 설계되었습니다. 이 두 제품은 소형 짐벌과 에어프레임, 휴대용 장치, 보안 카메라, 표적 설정 장치 및 자산 모니터링 응용 분야에 이상적입니다.

Neutrino SWaP 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 거의 즉시 제품 배송이 가능하며, 업계를 선도하는 2년 보증, 뛰어난 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino SWaP는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.

다중 해상도 SWAP 최적화 MWIR 카메라 코어

SWaP에 최적화된 엔벨로프의 VGA/15µm 및 SXGA/8µm HOT FPA 카메라 모듈은 전력 소비가 적고 구조가 견고하며 작동 온도 범위가 넓습니다.

통합사업자를 위한 설계.

작고, 가볍고, 강력한 Neutrino SWaP 시리즈 카메라 모듈은 공통 인터페이스 및 지원 문서/액세서리와 함께 제공되어 출시 시간을 단축하고 프로젝트 위험을 줄입니다.

성능, 신뢰성 및 지원

Neutrino SWaP 시리즈 카메라는 동급 최고의 이미지 품질, 업계를 선도하는 2년 보증, 우수한 SWaP 성능, 높은 신뢰성, 긴 수명을 제공하며 이와 함께 유명한 Teledyne FLIR의 제품 지원도 제공됩니다.

사양

Hardware

Part Number
425-1280140-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
1280 × 1024, 8µm pitch
Camera Link
Yes
Cold Aperture Height
19.4 mm from FPA
Cold Shield Height
FPA로부터 19.4mm
Color Palettes
예, RGB888 모드
Continuous Zoom
Yes, up to 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
예, 최대 8x(전자 줌)
Cooler MTTF
최대 27,000시간
Detector Type
HOT
Digital Zoom
예, 최대 8x(디지털 줌)
Discrete I/O Controls Available
Yes, Three available
f-number
f/4, f/3 및 f/2.5 옵션
FOV - Horizontal
렌즈리스
FPA - Digital Video Display Format
1280 × 1024
Frame Rate Options
1~60Hz 구성 가능
Image Correction
2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
Image Optimization
선형, 히스토그램 평활화, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
Invert/Revert
예
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
사용자 조정 가능한 배경 수준 및 전경 부스트를 사용한 로컬 영역 처리 동적 대비 확장
NTSC/PAL (field switchable)
N/A
Optical Continuous Zoom
예, 최대 8x(디지털 줌)
Palettes
예, RGB888 모드
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
0.008mm
Resolution
1280 × 1024
Sensitivity [NEdT]
< 38mK(TBB=30°C 플러드 모드에서 50% 웰 충전)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
0.0034~≥ 0.0051mm 표준
Symbology
Yes, RGB888 mode
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Communication
UART(115.2K 보)
Communication Protocol
UART(115.2K 보)
External Sync Input/Output
Master or Slave
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
USB
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
Well Capacity
2.6 × 10⁶ electrons

Electrical

Input Power
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
Input Voltage
+5.0VDC 카메라, +12VDC 극저온냉각기
Power Consumption
23°C에서 <12W 냉각, <8W 정상 상태
Power Dissipation
23°C에서 <12W 냉각, <8W 정상 상태
Video Output Channel
병렬 CMOS 및 CameraLink 또는 HDMI.

Mechanical

Size (L x W x H)
7.9cm × 5.3cm × 6.1cm
Weight
< 420 grams (<15 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Non-condensing between 5% - 95%
Non-Operating Temperature
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
Non-Operating Temperature Range
-57°C~+80°C
Operating Temperature
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
Operating Temperature Range
-40 °C~+71°C
Operational Altitude
~12km (40,000 ft)
Shock
가로 .55ms에서 190Grms
세로 .55ms에서 세로 320Grms,
축상 .8ms에서 550Grms
Vibration
5.8 grms 3-axis, 1hr each

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

극저온 냉각 시스템의 신뢰성에 대한 이해

더 알아보기

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

소형 픽셀 IR 센서: 임무 필수형 애플리케이션을 위한 SWaP-C 및 성능 최적화

더 알아보기

백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

다운로드

Considerations for Thermal Lens Selection

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino SWAP Datasheet A4

Datasheet

다운로드

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

다운로드

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

다운로드

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

다운로드

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

다운로드

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품