Neutrino SWaP 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 거의 즉시 제품 배송이 가능하며, 업계를 선도하는 2년 보증, 뛰어난 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino SWaP는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.
다중 해상도 SWAP 최적화 MWIR 카메라 코어
SWaP에 최적화된 엔벨로프의 VGA/15µm 및 SXGA/8µm HOT FPA 카메라 모듈은 전력 소비가 적고 구조가 견고하며 작동 온도 범위가 넓습니다.
통합사업자를 위한 설계.
작고, 가볍고, 강력한 Neutrino SWaP 시리즈 카메라 모듈은 공통 인터페이스 및 지원 문서/액세서리와 함께 제공되어 출시 시간을 단축하고 프로젝트 위험을 줄입니다.
성능, 신뢰성 및 지원
Neutrino SWaP 시리즈 카메라는 동급 최고의 이미지 품질, 업계를 선도하는 2년 보증, 우수한 SWaP 성능, 높은 신뢰성, 긴 수명을 제공하며 이와 함께 유명한 Teledyne FLIR의 제품 지원도 제공됩니다.
사양
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, 15µm pitch
- Camera Link
- 있음 (액세서리 보드 필수)
- Cold Aperture Height
- 19.7mm from FPA
- Cold Shield Height
- FPA로부터 19.7mm
- Color Palettes
- 예, RGB888 모드
- Continuous Zoom
- 있음, 최대 8x
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- 예, 최대 8x(전자 줌)
- Cooler MTTF
- 최대 27,000시간
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- 예, 최대 8x(디지털 줌)
- Discrete I/O Controls Available
- 불연속형 1개, 사용자 정의 (공장에서 설정 가능)
- f-number
- f/5.5 표준, f/4 및 f/2.5 옵션
- FOV - Horizontal
- 렌즈리스
- FPA - Digital Video Display Format
- 640x512
- Frame Rate
- 최대 60Hz
- Frame Rate Options
- 1~60Hz 구성 가능
- Image Correction
- 2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
- Image Optimization
- 선형, 히스토그램 평활화, DDE
- Image Optimization - AGC
- 선형, 히스토그램 균등화 (HEQ), 디지털 관련 세부사항 보강 (DDE)
- Invert/Revert
- 예
- NTSC/PAL (field switchable)
- 있음 (액세서리 보드 필수)
- Optical Continuous Zoom
- 예, 최대 8x(디지털 줌)
- Palettes
- 예, RGB888 모드
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Yes
- Pixel Pitch
- 0.015mm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <30mK. 25mK 일반(TBB=30°C 플러드 모드에서 50% 웰 충진)
- Sensor Size [L x W x H]
- 640 x 512, 15µm 피치
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3.4 to 5.1 µm 표준
- Symbology
- 있음, RGB888 모드
Connections & Communications
- Communication
- USB 또는 UART(921.6k 보)
- Communication Protocol
- USB 또는 UART(921.6k 보드)
- External Sync Input/Output
- 마스터 또는 슬레이브
- Primary Electrical Connector
- 80-핀 Hirose, DF40C-80DS
- USB
- 있음
- User Configurability via SDK & GUI
- 있음
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- 있음
- Programmable Integration Time
- 있음 (.01ms - 16ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- 프리 런, 판독 값 및 통합 설치 우선순위
- Well Capacity
- 7 x 10 전자
Electrical
- Input Power
- VDC 카메라 +3.3기, +12 VDC 극저온 냉동기
- Input Voltage
- +3.3 VDC 카메라, +12 VDC 극저온냉각기
- Power Consumption
- <8W 냉각, <4W 23°C에서 정상 상태
- Power Dissipation
- <8W 냉각, <4W 23°C에서 정상 상태
- Video Output Channel
- • USB
• 병렬/CMOS(CameraLink, BT.656 NTSC/PAL)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 7.4cm x 4.6cm x 6.1cm
- Weight
- < 380 g
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% - 95%에서 불응축
- Non-Operating Temperature
- -57°C ~ +80°C
- Non-Operating Temperature Range
- -57°C~+80°C
- Operating Temperature
- -40°C ~ +71°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~+71°C
- Operational Altitude
- 12km
- Shock
- 가로 .55ms에서 190Grms
세로 .55ms에서 세로 320Grms,
축상 .8ms에서 550Grms
- Vibration
- 5.8 grms 3축, 각 1시간
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino SWAP Datasheet A4
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!