카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Neutrino QX

모델: 425-0054-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
2048×1536
<30mk, f/4, 50% well
10 µm
In Production
NDAA 준수 및 ITAR-free인 Neutrino® Performance 시리즈에는 FLIR Neutrino QX 및 SX12가 포함됩니다. 고해상도와 빠른 프레임 속도를 제공하는 Neutrino Performance 시리즈는 지상 또는 항공 정보, 감시 및 정찰(ISR), 표적 설정, 대 UAS 솔루션 및 광역 모션 이미지(WAMI) 애플리케이션에 이상적입니다. 통합자의 다양한 작동 요구 사항을 인식하는 Performance 시리즈는 다양한 FPA 유형 및 광학 인터페이스 옵션을 제공합니다.

Neutrino Performance 시리즈는 시스템 통합자를 염두에 두고 개발되었습니다. 업계 표준 인터페이스, 간단하고 강력한 소프트웨어 제어, 완벽한 제품 문서 및 Teledyne FLIR 기술 지원을 통해 제품 개발 위험을 줄이고 출시 시간을 단축합니다.

구성 가능한 HD+ MWIR 카메라 모듈

다양한 디텍터 유형, FPA 윈도우 크기, 프레임률, 광학 인터페이스 옵션 선택이 가능합니다.

통합사업자를 위한 설계.

검증된 적외선 동영상 처리 기술과 탁월한 성능의 SDK를 활용하면, 개발 절차를 간소화하고 시중에 출시하는데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

Teledyne FLIR의 가치 및 평판

Teledyne FLIR 및 업계의 최첨단 HD+ MWIR 카메라 모듈에 기대하는 성능, 신뢰성 및 지원.

사양

Hardware

Part Number
425-0054-00

Imaging & Optical

Array format
2048×1536
Cooler MTTF
최대 25,000시간
Detector Type
InSb
f-number
f/2 베이스라인
FOV - Horizontal
렌즈리스
FPA - Digital Video Display Format
2048×1536
FPA & Digital Video Display Formats
2048×1536
Frame Rate
최대 60Hz
Frame Rate Options
60Hz(1080P), >30Hz(QXGA)
Operability
>99.5%
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
null
Pixel Pitch
0.01mm
Pixel Size
0.01mm
Resolution
2048×1536
Sensitivity [NEdT]
<30mk, f/4, 50% 웰
Sensor Technology
MWIR
Spectral Band
0.0034mm~0.005mm(표준)

Connections & Communications

Command and Control
 RS-422, 선택 가능한 BAUD 속도
Digital Output Format
카메라 링크 매체 호환 인터페이스
Primary Electrical Connector
 Samtec사 40핀 제품
Synchronization Modes
프리 런, 출력 값 포함 외부 싱크, 또는 통합 설치 우선순위
User Configurability via SDK & GUI
있음

FPA Control

Programmable Integration Time
있음 (.01-16ms)
ROIC
다이렉트 인젝션, 스냅샷, 프로그레시브
Well Capacity
3 x 10 전자

Electrical

Input Power
VDC 카메라 5기, 28 VDC 극저온 냉동기
Input Voltage
5 VDC 카메라, 28 VDC 극저온냉각기
Power Consumption
<20W 정상 상태
Power Dissipation
<20W 정상 상태
Video Output Channel
카메라 링크(기본 또는 중간)

Mechanical

Size (L x W x H)
13.4cm x 7.0cm x 10.3cm
Size (w/o lens)
13.4cm x 7.0cm x 10.3cm
Weight
1,970 gm

Environmental & Approvals

Coldshield
f/2 베이스라인
Non-Operating Temperature
-54 °C ~ +80 °C
Non-Operating Temperature Range
-54°C~+80°C
Operating Temperature
-40 °C ~ +71 °C
Operating Temperature Range
-40°C~+71°C
Operational Altitude
+13 km
Shock
20G 충격 펄스 W/11 Msec 반사인
Vibration
3.4 GRMS 3축, 각 1시간

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

소형 픽셀 IR 센서: 임무 필수형 애플리케이션을 위한 SWaP-C 및 성능 최적화

더 알아보기

백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기

애플리케이션 노트

비용 효율적인 열화상 렌즈 통합 가이드: 국방 및 자율주행 자동차 응용 분야에 대해 알아야 할 사항

더 알아보기

다운로드

Considerations for Thermal Lens Selection

더 알아보기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품