카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Neutrino SX8 - ISR 15-300

모델: 425-1601140-C802
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15-300 mm, HFOV 39.1° to 2.0°
In Production
NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Neutrino® ISR 시리즈는 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 시스템을 개발하는 통합업체를 위한 턴키 솔루션입니다. 카메라는 Teledyne FLIR의 세계 정상급 중파장 적외선(MWIR) 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 업계를 선도하는 InVeo Designs LLC의 이미지 처리 및 제어 전자 장치와 결합합니다. 각 카메라는 고성능 이미징, 안정적인 수명이 긴 선형 쿨러, 기존 시스템을 업그레이드하기 위한 낮은 스위칭 비용을 제공합니다. 단일 소스의 공장 통합 및 최적화된 MWIR 이미징 시스템은 개발 위험, 비용 및 출시 시간을 줄이면서 시장을 선도하는 성능을 제공합니다.

FPA(다중 초점면 배열) 해상도와 CZ 렌즈 옵션을 산업 표준 이미지 처리 및 인터페이스 전자 장치와 통합하여 다양한 감지 인식 및 식별(DRI) 요구사항과 저렴한 비용을 충족합니다. 현재 4가지 구성이 출시될 예정인 ITAR 프리 카메라는 단거리, 중거리, 장거리 ISR, 경계 감시, 경계 감시 및 카운터 UAS(CUAS) 애플리케이션에 필요한 이미징 성능을 제공합니다.

모든 Neutrino ISR 카메라는 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism™ AI 탐지, 추적 및 분류 모델과 Prism ISP 라이브러리를 실행할 수 있습니다.

선도적인 성능의 CZ 광학 및 HD MWIR 카메라 모듈

수명이 긴 선형 쿨러와 완전히 통합된 CZ 광학을 갖춘 적절한 초점 길이, MWIR HD 또는 SD 카메라는 DRI를 극대화합니다.

통합업체를 위한 설계

MWIR 카메라와 CZ 렌즈가 통합된 업계 최고의AgileCore™ 이미징 전자 장치는 최적의 성능과 호환성을 보장합니다.

Teledyne FLIR의 가치 및 평판

업계 최고의 2년 보증을 제공하는 Teledyne FLIR 및 업계에서 가장 다재다능한 HD MWIR 카메라 모듈에서 기대하는 성능, 신뢰성 및 지원을 받으십시오.

사양

Hardware

Part Number
425-1601140-C802

Imaging & Optical

Aperture
f/4.0
Boresight Drift Through Zoom
공동 조준 위치로부터 방사상으로 <0.10mm
Color Palettes
모노크롬(3개 팔레트)
적외선 컬러(11개 팔레트)
스플래시 화면을 위한 트루 컬러(3개 팔레트)
정상 또는 반전 디스플레이 극성
Continuous Zoom
예
Cooler
Teledyne FLIR FL-100 리니어 스터링
Cooler MTBF
최대 27,000시간
Cooler MTTF
최대 27,000시간
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 20.6km, R = 8.9km, I = 6.9km

V50 측정 작업 난이도 2.0(검출), 9.0(인식), 13.0(식별)의 작업 달성 확률이 50%인 범위.
Detector Type
HOT
Digital Zoom
1X\/2X\/4X 에지 보존
Drifting Pixel Filter
8개의 최근접 이웃 알고리즘에 대한 과도한 광도
EFL_Zoom Range [mm]
15-300mm, HFOV 39.1°~2.0°
f-number
f/4.0
Focal Length
15~300mm
Focus
전동식, 지정된 거리에 초점 맞추기, 무한대에 초점 맞추기, 명령 / 연속 자동 초점
FOV - Horizontal
2.0°~39.1°(무열화)
FPA - Digital Video Display Format
다양한 형식 제공 가능
Frame Rate
30Hz
Full Frame Rate
30Hz
HFOV
2°
IFOV (mrad)
0.02666666666667
Image Correction
2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
Invert/Revert
예
Lens Type
20x 연속 줌
줌을 통한 초점 거리 유지
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
사용자 조정 가능한 배경 수준 및 전경 부스트를 사용한 로컬 영역 처리 동적 대비 확장
Min to Max Zoom Time
<2초
Non-Uniformity Correction (NUC)
공장 보정: 2-포인트(게인/오프셋), 1-포인트 업데이트(오프셋 최적화), 결함 있는/노이즈가 많은 픽셀 감지, 각

작동(실행 시간) 보정마다 2개의 NUC 테이블이 있는 8개의 Op 모드: 1-포인트 리프레시
Optical Continuous Zoom
예
Pixel Pitch
0.008mm
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensor Material
HOT MWIR
Sensor Technology
HOT MWIR
Spatial Noise Reduction
3x3 중간 필터, 3x3 가우시안 노이즈 감소 필터, 5x5 가우시안 노이즈 감소 필터
Spectral Band
3.4~5.1µm
Thermal Imager
1280 x 1024픽셀
Thermal Imaging Detector
1280 x 1024픽셀
Time to Zoom
<2초
Zoom and Focus Controls
전동, 줌 및 초점

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, 최대 921,600보드
Communication Protocol
RS-422 UART COM, 최대 921,600보드
Dual Simultaneous Outputs
카메라 링크(기본) 출력(전체 프레임 형식으로 수정된 14비트 NUC):
30Hz
옵션 기가비트 이더넷

디스플레이 출력 옵션(10비트(14개 옵션) 완전히 처리된 비디오)(하나 선택):
720P60 HD-SDI (SMPTE)
1080P30 HD-SDI (SMPTE)

Electrical

Center of Gravity
기계 IDD 참조
Input Power
12.5VDC @ 0.7A 공칭, 냉각 시 1.1A 피크
Input Voltage
12.5VDC @ 0.7A 공칭, 냉각 시 1.1A 피크
Thermal Extraction Method
히트 싱크, IDD 참조

Mechanical

Size (L x W x H)
길이: 20.3cm(8인치)
렌즈 직경: 9.65cm(3.8인치)
Water Ingress
IP-66에 밀봉된 전면 소자
하우징 없음(개방 프레임)
Weight
1500그램(3.31파운드)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-40°C~+71°C
Storage Temperature Range
-57°C~+80°C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

극저온 냉각 시스템의 신뢰성에 대한 이해

더 알아보기

기사

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

더 알아보기

백서

소형 픽셀 IR 센서: 임무 필수형 애플리케이션을 위한 SWaP-C 및 성능 최적화
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
Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품