NDAA를 준수하고 ITAR의 적용을 받지 않는 Neutrino® ISR 시리즈는 인텔리전스, 감시 및 정찰(ISR) 시스템을 개발하는 통합업체를 위한 턴키 솔루션입니다. 카메라는 Teledyne FLIR의 세계 정상급 중파장 적외선(MWIR) 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 업계를 선도하는 InVeo Designs LLC의 이미지 처리 및 제어 전자 장치와 결합합니다. 각 카메라는 고성능 이미징, 안정적인 수명이 긴 선형 쿨러, 기존 시스템을 업그레이드하기 위한 낮은 스위칭 비용을 제공합니다. 단일 소스의 공장 통합 및 최적화된 MWIR 이미징 시스템은 개발 위험, 비용 및 출시 시간을 줄이면서 시장을 선도하는 성능을 제공합니다.
FPA(다중 초점면 배열) 해상도와 CZ 렌즈 옵션을 산업 표준 이미지 처리 및 인터페이스 전자 장치와 통합하여 다양한 감지 인식 및 식별(DRI) 요구사항과 저렴한 비용을 충족합니다. 현재 4가지 구성이 출시될 예정인 ITAR 프리 카메라는 단거리, 중거리, 장거리 ISR, 경계 감시, 경계 감시 및 카운터 UAS(CUAS) 애플리케이션에 필요한 이미징 성능을 제공합니다.
모든 Neutrino ISR 카메라는 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism™ AI 탐지, 추적 및 분류 모델과 Prism ISP 라이브러리를 실행할 수 있습니다.
FPA(다중 초점면 배열) 해상도와 CZ 렌즈 옵션을 산업 표준 이미지 처리 및 인터페이스 전자 장치와 통합하여 다양한 감지 인식 및 식별(DRI) 요구사항과 저렴한 비용을 충족합니다. 현재 4가지 구성이 출시될 예정인 ITAR 프리 카메라는 단거리, 중거리, 장거리 ISR, 경계 감시, 경계 감시 및 카운터 UAS(CUAS) 애플리케이션에 필요한 이미징 성능을 제공합니다.
모든 Neutrino ISR 카메라는 초고해상도, 난기류 완화, 대비 향상 등을 위해 Teledyne FLIR의 Prism™ AI 탐지, 추적 및 분류 모델과 Prism ISP 라이브러리를 실행할 수 있습니다.
선도적인 성능의 CZ 광학 및 HD MWIR 카메라 모듈
수명이 긴 선형 쿨러와 완전히 통합된 CZ 광학을 갖춘 적절한 초점 길이, MWIR HD 또는 SD 카메라는 DRI를 극대화합니다.
통합업체를 위한 설계
MWIR 카메라와 CZ 렌즈가 통합된 업계 최고의AgileCore™ 이미징 전자 장치는 최적의 성능과 호환성을 보장합니다.
Teledyne FLIR의 가치 및 평판
업계 최고의 2년 보증을 제공하는 Teledyne FLIR 및 업계에서 가장 다재다능한 HD MWIR 카메라 모듈에서 기대하는 성능, 신뢰성 및 지원을 받으십시오.
사양
Hardware
- Part Number
- 425-0403155-C643
Imaging & Optical
- Aperture
- f/5.5
- Boresight Drift Through Zoom
- 공동 조준 위치로부터 방사상으로 <0.10mm
- Color Palettes
- 모노크롬(3개 팔레트)
적외선 컬러(11개 팔레트)
스플래시 화면을 위한 트루 컬러(3개 팔레트)
정상 또는 반전 디스플레이 극성
- Continuous Zoom
- 예
- Cooler
- Teledyne FLIR FL-100 리니어 스터링
- Cooler MTBF
- 최대 27,000시간
- Cooler MTTF
- 최대 27,000시간
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- 검출, 인식 및 식별(DRI) 확률은 산업 표준 NV-IPM 수동 센서 모델링 도구를 사용하여 모델링됩니다. NV-IPM 모델 결과는 목표 치수가 3.1m이고 목표 온도가 4.0K인 NFOV 줌 위치에 대한 것입니다. V50은 작업을 달성할 확률이 50%인 범위입니다.
검출 - 18.8km
인식 - 8.1km
식별 - 6.3km
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- 1X\/2X\/4X 에지 보존
- Drifting Pixel Filter
- 8개의 최근접 이웃 알고리즘에 대한 과도한 광도
- EFL_Zoom Range [mm]
- 20~420mm, HFOV 27.50°~1.30°
- f-number
- f/5.5
- Focal Length
- 20~420mm
- Focus
- 전동식, 지정된 거리에 초점 맞추기, 무한대에 초점 맞추기, 명령 / 연속 자동 초점
- FOV - Horizontal
- 1.30°~27.50°(무열화)
- FPA - Digital Video Display Format
- 다양한 형식 제공 가능
- Frame Rate
- 30Hz
- Full Frame Rate
- 30Hz
- HFOV
- 1.3°
- IFOV (mrad)
- 0.03571428571429
- Image Correction
- 2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
- Invert/Revert
- 예
- Lens Type
- 21x 연속 줌
줌을 통한 초점 거리 유지
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- 사용자 조정 가능한 배경 수준 및 전경 부스트를 사용한 로컬 영역 처리 동적 대비 확장
- Min to Max Zoom Time
- <2초
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 공장 보정: 2-포인트(게인/오프셋), 1-포인트 업데이트(오프셋 최적화), 결함 있는/노이즈가 많은 픽셀 감지, 각
작동(실행 시간) 보정마다 2개의 NUC 테이블이 있는 8개의 Op 모드: 1-포인트 리프레시
- Optical Continuous Zoom
- 예
- Pixel Pitch
- 0.015mm
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensor Material
- HOT MWIR
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spatial Noise Reduction
- 3x3 중간 필터, 3x3 가우시안 노이즈 감소 필터, 5x5 가우시안 노이즈 감소 필터
- Spectral Band
- 3.4~5.1µm
- Thermal Imager
- 640 x 512픽셀
- Thermal Imaging Detector
- 640 x 512픽셀
- Time to Zoom
- <2초
- Zoom and Focus Controls
- 전동, 줌 및 초점
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, 최대 921,600보드
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, 최대 921,600보드
- Dual Simultaneous Outputs
- 카메라 링크(기본) 출력(전체 프레임 형식으로 수정된 14비트 NUC):
30Hz
옵션 기가비트 이더넷
디스플레이 출력 옵션(10비트(14개 옵션) 완전히 처리된 비디오)(하나 선택):
NTSC
PAL
Electrical
- Center of Gravity
- 기계 IDD 참조
- Input Power
- 12.5VDC @ 0.7A 공칭, 냉각 시 1.1A 피크
- Input Voltage
- 12.5VDC @ 0.7A 공칭, 냉각 시 1.1A 피크
- Thermal Extraction Method
- 히트 싱크, IDD 참조
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 길이: 20.3cm(8인치)
렌즈 직경: 8.9cm(3.5in)
- Water Ingress
- IP-66에 밀봉된 전면 소자
하우징 없음(개방 프레임)
- Weight
- 1200그램(2.65파운드)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -40°C~+71°C
- Storage Temperature Range
- -57°C~+80°C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!