FLIR XT2は、高解像度のFLIR赤外線センサーと4Kビジュアルカメラを、最先端の安定化技術とマシンインテリジェンス技術と統合することで、空撮データを強力なインサイトに素早く変換します。高度なサーマルセンサーは、インフラ監視、エネルギー検査、消防、捜索救助任務などに高感度のイメージングを提供します。完全に統合されたデュアルペイロードにより、専門家は1回のフライトで実用的なサーマルデータとカラー可視データを取得できるようになりました。これにより、時間や費用を節約し、命を守ることができます。
高解像度の赤外線カラー画像
フリアーシステムズの高度放射測定サーマルセンサーと4KビジュアルカメラをDJIの強力な産業用ドローンプラットフォームに搭載し、効率性を高めます。
保護等級IP44に適合した堅牢設計
XT2の全天候型デュアルセンサーとM200を組み合わせれば、雨や雪、煙、霧の中でも飛ばせます。
FLIR MSX®マルチスペクトラルダイナミックイメージング
MSXの高度な画像処理技術によって、赤外線画像の輪郭が鮮明になり、視認性や安全性が向上します。
仕様
イメージングとレンズ
- CMOS
- CMOS、1/1.7インチ、解像度:12M
- EOカメラの解像度
- CMOS、1/1.7インチ、解像度:12 M;4K Ultra HD:3840×2160 29.97p FHD:1920×1080 29.97p
- FPA/デジタルビデオ表示形式
- 640×512、336×256
- エクスポート可能なフレームレート
- <9Hz
- カラー/モノクロパレット[LUT]
- ○
- シーンレンジ[ハイゲイン]
- 640×512:-25°C~135°C 336×256:-25°~100°C
- シーンレンジ[ローゲイン]
- -40°~550°C
- スチール写真モード
- シングルショットバースト撮影(3/5フレーム)インターバル(2/3/4/7/10/15/20/30秒)
- スペクトル帯
- 7.5~13.5µm
- デジタル・ディテール・エンハンスメント
- ○
- デジタルズーム
- 赤外線カメラ:640×512:1倍、2倍、4倍、8倍、336×256:1倍、2倍、4倍、可視カメラ:1倍、2倍、4倍、8倍
- ピクセルピッチ
- 17µm
- ビデオサブタイトル
- サポート
- ビデオフォーマット
- サーマル:8ビット:MOV、MP4 14ビット:TIFFシーケンス、SEQ、可視:MOV、MP4** TIFFシーケンスビデオの再生にはImageJ、SEQビデオの再生にはFLIR Toolsの使用を推奨します
- ビデオ解像度
- 4K Ultra HD:3840×2160 29.97p FHD:1920×1080 29.97p
- フォトフォーマット
- サーマルカメラ:JPEG、TIFF、R-JPEG、可視カメラ:JPEG
- フルフレームレート
- 30 Hz
- フレームレート
- 30 Hz
- マウント
- 着脱式
- レンズ
- プライムレンズ、5mm焦点、FOV 90°×65°、8mm焦点、FOV 57.12°×42.44
- 画像最適化
- ○
- 角振動範囲
- ±0.01°
- 感度[NEdT]
- <50mK @ f/1.0
- 極性制御[ブラックホット、ホワイトホット]
- ○
- 作業モード
- キャプチャ、録画、再生
- 熱画像装置
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
機械式
- ファイル保存
- Micro SDカード* レンズ近くに配置されているSDカードは、TIFFシーケンスとSEQ赤外線RAWビデオのみの保管に使用されます。他のフォーマットの映像は、他のSDカードに保管されます。
- 重量
- 25mmレンズ:629g その他のレンズバージョン:588g
- 寸法
- 25mmレンズの場合:123.7×112.6×127.1mm、他のレンズの場合:118.02×111.6×125.5mm
パン/チルト
- 機械的範囲
- チルト:+45°~-130°、パン: ±330°、ロール: -90°~+60°
- 制御可能範囲
- チルト: +30°、~-90°、パン: ±320°
性能
- 制御可能な最大速度
- チルト: 90°/秒、パン: 90°/秒
ストレージ
- 対応ファイルシステム
- FAT 32 (≤32GB)、exFAT (>32GB)
- 内部ストレージ
- Micro SDカード* レンズ近くに配置されているSDカードは、TIFFシーケンスとSEQ赤外線RAWビデオのみの保管に使用されます。他のフォーマットの映像は、他のSDカードに保管されます。
- 保存
- microSDカード 最大容量:128GB UHS-3が必要。推奨モデル:Sandisk Extreme 16/32GB UHS-3 microSDHC、Sandisk Extreme 64/128GB UHS-3 microSDXC
メディアギャラリー