カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

FLIR ISC0208

モデル: ISC0208
product image

Discontinued
ISC0208は、ヨーロッパの高性能フォーマット、384×288フォーマット、25ミクロンピッチの読み出し集積回路です。2つのバージョンが利用可能で、-1はQWIP検出器用に設計された18M電子井戸容量を備え、-2はInSb検出器用の13M電子井戸容量を備えています。ISC0208は、サブミクロンの相補金属酸化物シリコンプロセスを使用して製造されています。デバイスは通常、6インチのウェーハ形式で納品され、各納品には広範なユーザー文書とテストデータが付属しています。

製品の販売終了の通知

影響を受ける製品を注文する販売終了日は、2024年3月18日です。お客様は、2025年6月30日まで引き続きTeledyne FLIRからサポートを受けられます。詳細については、以下の通知を参照してください。

資料とサポート

FLIR Mid Format ROIC Brochure

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024