Disponible en variantes comerciales, de rendimiento e industriales, cada una con umbrales de sensibilidad y operatividad de píxeles únicos para cumplir los requisitos operativos. La radiometría es una función opcional para las cámaras de alto rendimiento y una función estándar con categoría industrial. Todas las configuraciones y resoluciones de Tau 2 comparten interfaces eléctricas, mecánicas y ópticas, lo que permite diseñar integraciones que funcionan perfectamente con todos los formatos.
La Tau 2 será compatible hasta el 30 de diciembre de 2026, un año después de la fecha de venta, o lo que ocurra antes. Para obtener más información sobre el proceso de interrupción, consulte el aviso de EOL en la sección “Documentos relacionados” a continuación.
El módulo Boson+, optimizado para SWaP, es el módulo de cámara sustitutivo para LWIR recomendado.
Llena de funciones, lista para más
La electrónica avanzada y el procesamiento de imágenes proporciona a la Tau un conjunto de características sin precedentes, preparada para su próxima gran idea.
Potente generación de imágenes que proporciona capacidad ampliada
La capacidad ampliada de la Tau 2 garantiza una medición precisa de la temperatura para radiometría, análisis y telemetría.
Ecualización de histograma basada en información (HEQ)
El HEQ ajusta automáticamente el contraste de imagen para permitirle ver lo que importa en una escena y proporcionarle los detalles que marcan la diferencia.
Especificaciones
Performance
- Scene Temperature Range
- De -25 °C a +100 °C<br> De -40 °C a +550 °C
- Thermal Sensitivity/NETD
- Industrial: <30mK Rendimiento: <50 mK Comercial: <60mK
- Time to Image
- <5,0 s
Radiometry
- Advanced Radiometry
- Precisión mejorada, termógrafo extraíble, datos métricos de imágenes, Lineal T; la RA requiere una calibración independiente que se debe realizar durante la fabricación de la cámara. La capacidad de RA figura en el número de pieza de la cámara. Esta función tiene un coste adicional.
- Temperature Measurement
- Sí
Imaging & Optical
- Analog Video Display Format
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- Array format
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- BT656 (8-bit)
- Sí
- Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
- Sí
- CMOS
- CMOS (14 u 8 bits)
- CMOS (14-bit or 8-bit)
- CMOS (14 u 8 bits)
- Color and Monochrome Palettes (LUTs)
- Sí
- Color Palettes
- Sí
- Continuous Digital Zoom
- 2x a 8x
- Continuous Electronic Zoom
- 2x a 8x
- Digital Detail Enhancement
- Sí
- Digital Zoom
- 2x a 8x
- Discrete I/O Controls Available
- Sí (10-cámara mínima)
- Dynamic Range Switching
- Sí
- Exportable Frame Rates
- 30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
- Factory Optimized Video
- Sí
- Flat-Field Correction (FFC) Duration
- <0,5 s
- FOV - Horizontal
- Sin lentes
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- 30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
- Frame Rate Options
- 30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
- Image Optimization
- Sí
- Invert/Revert
- Sí
- Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
- Sí
- IR Resolution
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- LVDS (14-bit or 8-bit)
- Sí
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sí
- Pixel Pitch
- 17 µm
- Pixel Size
- 17 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- Sí
- Resolution
- 640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
- Scene Range [high gain]
- De -25 a +135 °C
- Scene Range [low gain]
- De -40 a +550°C
- Sensitivity [NEdT]
- Industrial: <30mK Rendimiento: <50 mK Comercial: <60mK
- Settable Splash Screens
- Sí (10-cámara mínima)
- Slow Video Option [factory configured]
- Sí
- Spectral Band
- 7,5 - 13,5 µm
- Spot Meter
- Temperaturas medidas en centro 4 x 4
- Symbology
- Sí, resolución de un solo pixel (gris 256 y color 256)
- Thermal Imager
- Microbolómetro VOx no refrigerado
- Thermal Imaging Detector
- Microbolómetro VOx no refrigerado
Connections & Communications
- External Sync Input/Output
- Sí
- Primary Electrical Connector
- Hirose de 50 clavijas
- RS-232 Compatible Communication
- 57 600 y 921 600 baudios
- User Configurability via SDK & GUI
- Sí
Electrical
- Electrical Interface
- Hirose de 50 contactos
- Input Supply Voltage
- 4,0 - 6,0 VCC
- Input Voltage
- 4,0 - 6,0 VCC
- Power Dissipation [steady state]
- <1,2 W
- Power Reduction Switch [disables analog video]
- Sí
Mechanical
- Lensed & Lensless Configurations Available
- Sí
- Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
- Sí
- Sealable Bulkhead Mounting Feature
- Sí
- Size (L x W x H)
- 1,75" x 1,75" x 1,18"/ 1,5" x 1,5" x 1,18" (compacto y sin obturador)
- Size (w/o lens)
- 1,75" x 1,75" x 1,18"/ 1,5" x 1,5" x 1,18" (compacto y sin obturador)
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5 % - 95 % sin condensación
- Operating Temperature Range
- De -40 °C a +80 °C (industrial y rendimiento) De -20 °C a +65 °C (comercial)
- Operational Altitude
- Más de 40 000 pies
- RoHS
- En conformidad
- Shock
- Impulso de choque de 200 g con onda de sierra de 11 ms
- Temperature Shock
- 5°/min
- Vibration
- 4,3 g tres ejes, 8 h cada uno
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Preguntas frecuentes
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?
Lea la historiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark
Tau 2 Datasheet
Tau 2 Datasheet_ES_ES
FLIR GUI User Guide
FLIR NVFFC Note
LWIR Video Camera Adjustments Application Note
OEM Limited Warranty
Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve
Tau 2 Half Zoom Configuration
Tau 2 Image Capture Procedure
Tau 2 Product Specification
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.