Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prism SKR Evaluation Kit

Modelo: 446-0055-00
product image

Key Specs

Pre-Trained AI Models
Supported Thermal Imagers
Hardware Support
5 class commercial model for initial Prism SKR evaluation
Compatible with Teledyne FLIR OEM Boson+
NVIDIA ORIN embedded hardware
In Production
Prism SKR delivers closed-loop, perception-driven automatic target recognition (ATR) and autonomy with advanced search, 3D aimpoint selection, and terrain-aware operation. The Prism SKR Evaluation Kit is a hardware and software solution that enables system developers to evaluate Prism SKR capabilities before platform integration and flight testing. The kit combines embedded Prism SKR software, an operational GUI, an NVIDIA Orin NX 16GB processor, GPS receiver, and autopilot with integrated IMU. Compatible with Boson+ thermal cameras, which are sold separately, the kit includes mounting hardware and enables operators to detect commercial vehicle classes, including SUV, pickup truck, and sedan, from stationary locations such as rooftops or towers. Using the included GUI, operators can identify and track targets, geolocate detections in real time, and display them on a map.

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism SKR Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados