Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino LC, con obturador

Modelo: 425-0640140-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15 µm
In Production
Los Neutrino® LC de resolución VGA y Neutrino SX8 de resolución SXGA, compatibles con NDAA y sin ITAR, proporcionan las mejores imágenes y datos MWIR de su clase en un paquete pequeño y ligero. Basados en la tecnología FPA de alta temperatura de funcionamiento (HOT) y microrrefrigerador lineal de Teledyne FLIR, los módulos de cámara OEM de la serie SWaP están diseñados para productos resistentes que requieren una larga vida útil, un bajo consumo de energía y un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones. Ambos son ideales para cardanes pequeños y fuselajes, dispositivos portátiles, cámaras de seguridad, dispositivos de orientación y aplicaciones de supervisión de activos.

La serie Neutrino SWaP es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con una entrega prácticamente lista para usar, garantía de dos años líder en la industria, una competitividad de precios real y un soporte y fiabilidad de productos bien conocidos, también proporciona la solución de menor riesgo. Neutrino SWaP es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse en un sistema de nivel superior.

Núcleo de cámara VGA HOT HD+MWIR compacto y configurable

La HOT (siglas en inglés de alta temperatura operativa) FPA ofrece un bajo consumo de energía, una construcción resistente y una temperatura operativa amplia.

Diseñados para integradores

El Neutrino LC, pequeño, ligero y potente, produce unas imágenes térmicas fantásticas utilizando una HOT FPA 640 × 512 15 µm, con un peso de solo 370 gramos.

Personalización, fiabilidad y asistencia

La serie de cámaras Neutrino SWaP ofrecen la mejor calidad de imagen de su clase, una garantía de dos años líder en la industria, rendimiento SWaP superior, alta fiabilidad, larga vida útil y cuentan con el reconocido soporte de producto de Teledyne FLIR.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-0640140-1PAAX

Imaging & Optical

Camera Link
Sí (se requiere placa de accesorios)
Cold Aperture Height
19.7mm from FPA
Cold Shield Height
19,7 mm desde FPA
Color Palettes
Sí, modo RGB888
Continuous Zoom
Sí, hasta 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Sí, hasta 8 aumentos (zoom electrónico)
Detector Type
CALIENTE
Digital Zoom
Sí, hasta 8 aumentos (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
Una diferenciada, configurable de fábrica
f-number
f/5,5 de serie, f/4 y f/2,5 opcionales
FOV - Horizontal
Sin lentes
FPA - Digital Video Display Format
640 × 512
Frame Rate
Hasta 60 Hz
Frame Rate Options
1 - 60 Hz, configurable
Image Correction
Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
Image Optimization
Lineal, ecualización de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Lineal, ecualización de histograma, DDE
Invert/Revert
Sí
NTSC/PAL (field switchable)
Sí (se requiere placa de accesorios)
Optical Continuous Zoom
Sí, hasta 8 aumentos (zoom digital)
Palettes
Sí, modo RGB888
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<30 mK. 25 mK típico (50 % de relleno de pozos a TBB=modo de foco a 30 °C)
Sensor Size [L x W x H]
640 × 512, paso de 15 µm
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
De 3,4 a 5,1 µm estándar
Symbology
Sí, modo RGB888

Connections & Communications

Communication
USB o UART (921 600 baudios)
Communication Protocol
USB o UART (921 600 baudios)
External Sync Input/Output
Principal o secundaria
Primary Electrical Connector
Hirose de 80 contactos, DF40C-80DS
USB
Sí
User Configurability via SDK & GUI
Sí

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Sí
Programmable Integration Time
Sí (de 0,01 a 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Ejecución libre, prioridad de lectura y prioridad de integración
Well Capacity
7 × 10 electrones

Electrical

Input Power
Cámara de +3.3 VCC, refrigerador criogénico de +12 VCC
Input Voltage
Cámara de +3.3 VCC, refrigerador criogénico de +12 VCC
Power Consumption
Enfriamiento <8 W, régimen estable <4 W a 23 ºC
Power Dissipation
Enfriamiento <8 W, régimen estable <4 W a 23 ºC
Video Output Channel
• USB
• Paralelo/CMOS (CameraLink, BT.656 NTSC/PAL)

Mechanical

Size (L x W x H)
7,4 cm x 4,6 cm x 6,1 cm (2,9" x 1,8" x 2,4")
Weight
<380 gramos (<13,4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Sin condensación entre el 5 y el 95 %
Non-Operating Temperature
De -57 a +80 °C (de -65 a +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
De -57 °C a +80 °C (de -65 °F a +176 °F)
Operating Temperature
De -40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
Operating Temperature Range
De -40 °C a +71 °C (de -40 °F a +160 °F)
Operational Altitude
~12 km (40 000 pies)
Shock
Lateral 190 g a 0,55 ms;
Vertical 320 g a 0,55 ms;
Axial 550 g a 0,8 ms
Vibration
5,8 GRMS 3 ejes, 1 h cada uno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica

Más información

Documento técnico

Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

Descargar

12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Descargar

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados