Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino LC OGI

Modelo: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
Neutrino® LC OGI, compatible con NDAA y sin ITAR, proporciona imágenes ópticas de gas (OGI) MWIR con resolución VGA de 640 x 512 y se integra fácilmente en una amplia gama de soluciones para detectar, medir y visualizar emisiones de gas. La tecnología FPA de alta temperatura de funcionamiento (HOT) y el microrrefrigerador lineal de Teledyne FLIR proporcionan a los integradores la mejor garantía del sector de dos años y una resistencia significativamente mayor en el módulo líder de tamaño, peso y potencia (SWaP) disponible hoy en día. El enfriamiento rápido y el tiempo de obtención de imágenes combinados con un funcionamiento silencioso y de baja potencia y baja vibración convierten a Neutrino LC OGI en la opción ideal para unidades portátiles alimentadas por batería, vehículos aéreos no tripulados (UAV), cardanes pequeños y sistemas fijos de detección de fugas de gas en instalaciones de procesamiento, refinerías, tuberías, parques de tanques y pozos para la industria del petróleo y el gas.

Diseñada para cumplir con los requisitos de rendimiento de la EPA, la banda espectral infrarroja (IR) estrecha de 3,3 μm detecta con precisión hidrocarburos, incluidos metano, propano, butano y otros gases de efecto invernadero y compuestos orgánicos volátiles (COV). El Neutrino LC OGI se puede utilizar en modo VGA para maximizar la conciencia de la escena o en modo Bin para mejorar la sensibilidad a <20 mK líder del sector. Respaldado por una garantía estándar de dos años y un equipo de asistencia técnica profesional para la asistencia en la integración, el Neutrino LC OGI es el módulo de cámara OEM de menor riesgo y mayor rendimiento para integradores que desarrollan actualmente monitorización de metano y otras soluciones de imágenes de gas.


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

DETECCIÓN DE FUGAS RÁPIDA Y PRECISA

El FPA HOT MWIR de 15 μm y el procesamiento de imágenes ofrecen la mejor sensibilidad y visualización del sector.

  • Detecte metano, propano, butano y otros hidrocarburos
  • Matriz VGA de 640 x 512 con zoom digital de 1x a 8x
  • <35 mk en modo vga y><20 mk en modo bin>
  • <5,5 min de tiempo de enfriamiento a 23 c>


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg

MAXIMIZAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

El mejor tamaño, peso, consumo de energía y fiabilidad de su clase.

  • <12 w de enfriamiento y><5,25 w de estado estable a 23 c>
  • <380 gramos sin lente y tamao compacto>
  • Microrrefrigerador lineal silencioso de baja vibración
  • MTTF de 27 000 horas con dos años de garantía líder en el sector


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Reduzca el riesgo de desarrollo y la cadena de suministro con el líder de fabricación global en IR.

  • Soporte integrado para estándares industriales físicos y a nivel de protocolo
  • Paquete completo de accesorios de hardware y SDK
  • Equipo técnico dedicado para soporte de integración posventa
  • Sin ITAR: clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-0640415-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
640 × 512, paso de 15 µm
Camera Link
Sí (se requiere placa de accesorios)
Cold Aperture Height
18,56 mm desde FPA
Color Palettes
Sí, modo RGB888
Continuous Zoom
Sí, hasta 8x
Cooler MTTF
Hasta 27 000 horas
Detector Type
CALIENTE
Digital Zoom
Sí, hasta 8 aumentos (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
Una diferenciada, configurable de fábrica
f-number
f/1,59
FOV - Horizontal
Sin lentes
Frame Rate
Hasta 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz máximo, 30 Hz nominal
Image Correction
Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
Image Optimization
Lineal, ecualización de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Lineal, ecualización de histograma, DDE
Invert/Revert
Sí
NTSC/PAL (field switchable)
Sí (se requiere placa de accesorios)
Optical Continuous Zoom
Sí, hasta 8x
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Sí
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<35 mK (50 % de llenado de pozos a TBB=25 °°C)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
3,2 – 3,4 µm
Symbology
Sí, modo RGB888

Connections & Communications

Communication
USB o UART (921 600 baudios)
Communication Protocol
USB o UART (921 600 baudios)
External Sync Input/Output
Principal o secundaria
Primary Electrical Connector
Hirose de 80 contactos, DF40C-80DS
USB
Sí
User Configurability via SDK & GUI
Sí

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Sí
Programmable Integration Time
Sí (de 0,01 a 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Ejecución libre, prioridad de lectura y prioridad de integración
Well Capacity
7 x 10⁶ electrones

Electrical

Input Power
Cámara de +3.3 VCC, refrigerador criogénico de +12 VCC
Input Voltage
Cámara de +3.3 VCC, refrigerador criogénico de +12 VCC
Power Consumption
Enfriamiento <12 W, régimen estable <5,25 W a 23 °°C
Power Dissipation
Enfriamiento <12 W, régimen estable <5,25 W a 23 °°C

Mechanical

Size (L x W x H)
78,5 mm (largo) × 45,5 mm (ancho) × 61 mm (alto) (3,1 pulgadas × 1,8 pulgadas × 2,4 pulgadas)
Weight
<380 gramos (<13,4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Sin condensación entre el 5 y el 95 %
Non-Operating Temperature
De -57 °°C a +80 °°C (de -65 °°F a 176 °°F)
Non-Operating Temperature Range
De -57 °°C a +80 °°C (de -65 °°F a 176 °°F)
Operating Temperature
De -40 °°C a +71 °°C (de -40 °°F a 160 °°F)
Operating Temperature Range
De -40 °°C a +71 °°C (de -40 °°F a 160 °°F)
Operational Altitude
~12 km (40 000 pies)
Shock
40 g con pulso semisenoidal de 11 ms, 3 ejes
Vibration
5,8 GRMS 3 ejes, 1 h cada uno

Galería multimedia

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Neutrino LC OGI Datasheet

Datasheet

Descargar

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Descargar

Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance

Certification

Descargar

Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110

Certification

Descargar

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

STEP File

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados