Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

La Lepton® XDS sin ITAR combina una cámara térmica radiométrica de 160 × 120 Lepton 3.5 alineada de fábrica con una cámara visible de 5 MP en un módulo fácil de integrar con el software de procesamiento de señales de imagen Prism™ ISP integrado. Su diseño optimizado para tamaño, peso y potencia (SWaP) optimiza la integración OEM para dispositivos móviles, electrónica compacta, edificios inteligentes, detección de incendios, análisis de ocupación y aplicaciones de supervisión de condiciones de equipos.

Prism ISP incluye la tecnología MSX® patentada de Teledyne FLIR, que superpone detalles de borde visible en imágenes térmicas para mejorar la claridad en tiempo real. Las herramientas termográficas incluyen regiones de interés (ROI), medidores puntuales, isotermas, paletas de colores ajustables y superposiciones de medición adicionales. VividIR™, la técnica de procesamiento de imágenes patentada por el OEM de Teledyne FLIR, ofrece una nitidez térmica y un detalle superiores normalmente asociados con sensores QVGA más caros.

Por primera vez, Lepton XDS también admite el almacenamiento de imágenes en formato JPEG radiométrico (RJPG) avanzado, lo que garantiza una compatibilidad perfecta con el ecosistema de software más amplio, incluido FLIR Thermal Studio para el posprocesamiento y la generación de informes.

AGILIZAR LA INTEGRACIÓN DE OEM

Optimice el diseño y la programación con el módulo de doble cámara inteligente y compacto

IMÁGENES SUPERIORES CON ISP DE PRISMA

El procesamiento avanzado de señales de imagen en tiempo real optimiza la imagen multiespectral

PRODUCCIÓN DE ALTO VOLUMEN

Desarrolle con el fabricante de cámaras térmicas líder del sector para reducir el riesgo, el coste y el tiempo de comercialización





Lepton-XDS-PDP-Pillar1-Images-Streamline-OEM-Integration.jpg

RACIONALIZAR LA INTEGRACIÓN DE OEM

Optimice el diseño y la programación con el módulo de doble cámara inteligente y compacto

  • Cámara radiométrica de fábrica de 160 x 120 térmica y visible de 5MP
  • Acelere la integración con el accesorio Development Board Kit
  • Tamaño compacto y peso ligero de 5,6 g con salida USB

Lepton-XDS-PDP-Pillar2-Images-Prism-ISP.jpg

IMÁGENES SUPERIORES CON ISP DE PRISMA

El procesamiento avanzado de señales de imagen en tiempo real optimiza la imagen multiespectral

  • Incluye FLIR MSX y VividIR patentados
  • La medición avanzada y la simbología proporcionan ROI, medidores puntuales y paletas de colores
  • Acceso a formatos de archivo JPEG radiométricos para un uso perfecto en el ecosistema FLIR

 

Lepton-XDS-PDP-Pillar3-Images-High-Volume-Production.jpg

PRODUCCIÓN DE ALTO VOLUMEN

Desarrolle con el fabricante de cámaras térmicas líder del sector para reducir el riesgo, el coste y el tiempo de comercialización

  • Sin ITAR y clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como ECCN 6A003.b.4.b
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
  • Métricas probadas de control de calidad de electrónica de consumo

 

 

 

Especificaciones

Radiometry

Temperature Accuracy
Ganancia alta: Mayor de ±5 °C (41 °F) o 5 % (típico)
Ganancia baja: Mayor de ±10 °C (50 °F) o 10 % (típico)

Imaging & Optical

EO Camera Optics
EFL 1,57 mm, 98,2° VAFO, F/1/2,2
EO Camera Sensor
2592 x 1944 píxeles (5 MP), paso de 1,4 µm
EO Camera Video
640 x 480 a 30Hz
IMU
Sin IMU instalado
IR Camera Optics
57° VAFO, f/1,1
IR Camera Video
8,7 Hz (aplicación comercial exportable)
Thermal Imaging Detector
Lepton 3,5 160 x 120 píxeles, paso de 12 µm
Thermal Sensitivity
<50 mK (0,050° C)

Electrical

Power Consumption
1,6 W operativo, 1,9 W evento de obturador y 500 mW en espera

Mechanical

Size
29 × 26,7 × 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35")
Weight
Lepton 3,5 (sin enchufe) - 1,0 g (0,04 oz)
XDS Subensamblaje: 4,6 g (0,16 oz)
Peso total: 5,6 g (0,20 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
N/A
Non-Operating Temperature Range
De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Operating Temperature Range
De 0 °C a +60 °C (de 32 °F a 140 °F)
Tested EMI Performance
FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Clase B

Export Designations

ECCN Code
6a993.b.4.b
Accesorios compatibles
Placas de expansión

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Nota de la aplicación

Supervisión de condiciones térmicas integrada para infraestructura de centro de datos de IA con Lepton 3.1R

Más información

Orientación técnica

Búsqueda de personas con un Lepton

Lea la historia

Nota de la aplicación

Código de medidor puntual Lepton

Lea la historia

Orientación técnica

Regleta de alimentación activada por calor con Lepton y WeMo

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Lepton Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Lepton XDS Datasheet

Datasheet

Descargar

Lepton XDS Engineering Datasheet r100

Datasheet

Descargar

IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP

STEP File

Descargar

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

Descargar

Lepton REACH Declaration of Compliance

Certification

Descargar

Lepton Software IDD Rev 303

Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A

Drawing

Descargar

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

HAGA CRECER SU NEGOCIO CON LEPTON

La integración de los módulos de cámara térmica de Teledyne FLIR es ahora más fácil con nuestra biblioteca de videotutoriales, notas de aplicación y nuestro completo centro de asistencia con planos de productos, hojas de datos y mucho más.

Más información

¿QUÉ ES THERMAL BY FLIR?

Thermal by FLIR es un programa cooperativo de desarrollo de productos y marketing que apoya a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los innovadores de productos que utilizan sensores termográficos de FLIR en sus productos. Con Thermal by FLIR, permítanos ayudarle a desarrollar la próxima innovación que cambiará el mercado para hacer crecer su negocio.

Más información