Prism ISP incluye la tecnología MSX® patentada de Teledyne FLIR, que superpone detalles de borde visible en imágenes térmicas para mejorar la claridad en tiempo real. Las herramientas termográficas incluyen regiones de interés (ROI), medidores puntuales, isotermas, paletas de colores ajustables y superposiciones de medición adicionales. VividIR™, la técnica de procesamiento de imágenes patentada por el OEM de Teledyne FLIR, ofrece una nitidez térmica y un detalle superiores normalmente asociados con sensores QVGA más caros.
Por primera vez, Lepton XDS también admite el almacenamiento de imágenes en formato JPEG radiométrico (RJPG) avanzado, lo que garantiza una compatibilidad perfecta con el ecosistema de software más amplio, incluido FLIR Thermal Studio para el posprocesamiento y la generación de informes.
AGILIZAR LA INTEGRACIÓN DE OEM
Optimice el diseño y la programación con el módulo de doble cámara inteligente y compacto
IMÁGENES SUPERIORES CON ISP DE PRISMA
El procesamiento avanzado de señales de imagen en tiempo real optimiza la imagen multiespectral
PRODUCCIÓN DE ALTO VOLUMEN
Desarrolle con el fabricante de cámaras térmicas líder del sector para reducir el riesgo, el coste y el tiempo de comercialización

RACIONALIZAR LA INTEGRACIÓN DE OEM
Optimice el diseño y la programación con el módulo de doble cámara inteligente y compacto
- Cámara radiométrica de fábrica de 160 x 120 térmica y visible de 5MP
- Acelere la integración con el accesorio Development Board Kit
- Tamaño compacto y peso ligero de 5,6 g con salida USB

IMÁGENES SUPERIORES CON ISP DE PRISMA
El procesamiento avanzado de señales de imagen en tiempo real optimiza la imagen multiespectral
- Incluye FLIR MSX y VividIR patentados
- La medición avanzada y la simbología proporcionan ROI, medidores puntuales y paletas de colores
- Acceso a formatos de archivo JPEG radiométricos para un uso perfecto en el ecosistema FLIR

PRODUCCIÓN DE ALTO VOLUMEN
Desarrolle con el fabricante de cámaras térmicas líder del sector para reducir el riesgo, el coste y el tiempo de comercialización
- Sin ITAR y clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como ECCN 6A003.b.4.b
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
- Métricas probadas de control de calidad de electrónica de consumo
Especificaciones
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Ganancia alta: Mayor de ±5 °C (41 °F) o 5 % (típico)
Ganancia baja: Mayor de ±10 °C (50 °F) o 10 % (típico)
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- EFL 1,57 mm, 98,2° VAFO, F/1/2,2
- EO Camera Sensor
- 2592 x 1944 píxeles (5 MP), paso de 1,4 µm
- EO Camera Video
- 640 x 480 a 30Hz
- IMU
- Sin IMU instalado
- IR Camera Optics
- 57° VAFO, f/1,1
- IR Camera Video
- 8,7 Hz (aplicación comercial exportable)
- Thermal Imaging Detector
- Lepton 3,5 160 x 120 píxeles, paso de 12 µm
- Thermal Sensitivity
- <50 mK (0,050° C)
Electrical
- Power Consumption
- 1,6 W operativo, 1,9 W evento de obturador y 500 mW en espera
Mechanical
- Size
- 29 × 26,7 × 8,8 mm (1,14 × 1,05 × 0,35")
- Weight
- Lepton 3,5 (sin enchufe) - 1,0 g (0,04 oz)
XDS Subensamblaje: 4,6 g (0,16 oz)
Peso total: 5,6 g (0,20 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- N/A
- Non-Operating Temperature Range
- De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a 158 °F)
- Operating Temperature Range
- De 0 °C a +60 °C (de 32 °F a 140 °F)
- Tested EMI Performance
- FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Clase B
Export Designations
- ECCN Code
- 6a993.b.4.b
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Nota de la aplicación
Supervisión de condiciones térmicas integrada para infraestructura de centro de datos de IA con Lepton 3.1R
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Lepton Series Datasheet
Lepton XDS Datasheet
Lepton XDS Engineering Datasheet r100
IDD LEPTON XDS Assembly, 160x120, 5MP
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton XDS Assembly Drawing Rev-A
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.