Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR Duo R, 160 × 120, FOV de 57°, 8,8 Hz

Modelo: 436-0100-02-00S
product image

Discontinued
1 117,14 € IVA no incl.
1 351,74 € IVA incl. (21 %)
Alcance nuevas cotas con la termografía gracias a FLIR Duo, un generador de imágenes compacto y ligero con sensor dual térmico y de luz visible diseñado para drones. Duo, con el mismo tamaño y forma que las cámaras deportivas más populares, ofrece potentes características, como la grabación integrada y el control remoto en tiempo real de las funciones de la cámara por PWM (modulación por ancho de pulsos), además de la mejora de la generación de imágenes multiespectral MSX. Duo también se presenta en una variante totalmente radiométrica llamada Duo R que ofrece mediciones de temperatura precisas y calibradas en cada píxel.

Generación de imágenes con sensor dual en un formato compacto

Duo combina la termografía con vídeo en color en un formato compacto y ligero. Sus salida analógica y digital le permiten ver imágenes térmicas, visibles o de imagen en imagen.

Fácil control de cámara y grabación integrada

Duo no solo captura archivos de vídeo digital, sino que también puede capturar imágenes estáticas para su posterior análisis en el software FLIR Tools.

Potencia en el control y la configuración de la cámara

Controle remotamente hasta dos funciones de cámaras con entradas PWM (modulación por ancho de pulsos) y configure fácilmente la grabación de la cámara y los ajustes de control por Bluetooth con la intuitiva aplicación FLIR.

Especificaciones

Conexiones y comunicaciones

Conector mini USB
Entrada de alimentación, salida de vídeo analógico, PWM, control MAVLink
Control remoto
Dos controles PWM (asignados desde la aplicación)
Interfaz MAVLink
Salida de vídeo digital
Micro HDMI; vídeo HDMI a 1080p
Soporte de almacenamiento
Tarjeta microSD

Eléctrico

Disipación de potencia [pico]
2,2 W (3,3 W)
Voltaje de entrada
5,0 - 26,0 VCC

Medioambiente y aprobaciones (OEM)

Altitud operativa
>3650 m
Rango de temperatura de almacenamiento
De -20 a +60 °C
Rango de temperatura operativa
De 0 a +50 °C

Generación de imágenes y óptica

Banda espectral
De 7,5 a 13,5 µm
Campo de visión de cámara EO
90°
FLIR MSX
Yes
FOV de cámara visible
90°
Frecuencia de imagen de vídeo IR
7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
Frecuencia de imagen térmicas
7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
Generador de imágenes térmicas
Microbolómetro VOx no refrigerado
Imagen en imagen
Lente
57° × 44°
Mejora MSX
Optimización de imagen
Yes
Optimización de imagen para sUAS
Precisión de medición térmica
+/-5 °C
Resolución de cámara visible
1920 × 1080
Resolución de la cámara EO
1920 × 1080
Resolución de la cámara IR
160 × 120
Resolución del sensor
160 × 120
Varias paletas de colores
Sí, ajustable en la aplicación y mediante PWM

Mecánico

Dimensiones
41 × 59 × 29,6 mm
Peso
84 gramos

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Descargar

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Descargar

Duo R Datasheet

Datasheet

Descargar

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Descargar

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Descargar

FLIR Duo User Guide

User Manual

Descargar

Productos relacionados