Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

La Boson®+ CZ 14-75 compatible con NDAA y sin ITAR combina el módulo de cámara OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) de primera clase Boson+ de Teledyne FLIR y la lente de zoom continuo (CZ) de 5x que ofrece una solución de imagen de alto rendimiento. Cuenta con una sensibilidad térmica líder en el sector de ≤20 mK y un filtro de control automático de ganancia (AGC) mejorado que ofrece un contraste de escena y un realce enormemente mejorados. La lente de alto rendimiento y la electrónica de control mantienen el enfoque a través del zoom y proporcionan compensación de gradiente térmico en tiempo real, así como flexibilidad para la sintaxis de comandos definidos por el usuario y expansión para funciones adicionales.

El módulo de cámara Boson+ y el objetivo CZ de 14 mm a 75 mm están diseñados para funcionar juntos, lo que proporciona un rendimiento óptimo y una garantía de sistema único que solo se puede conseguir desde una única fuente. El sistema integrado de fábrica reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de lanzamiento al mercado, lo que hace que el fiable Boson+ CZ 14-75 sea idóneo para vehículos aéreos no tripulados, vigilancia perimetral, conocimiento y orientación situacional de vehículos blindados ligeros y sistemas de avistamiento de soldados.

Sensibilidad térmica, contraste y latencia líderes del mercado

El NEDT de ≤20 mK amplía la distancia de alcance de detección, reconocimiento e identificación (DRI)

Integración optomecánica perfecta

Cámara y lente diseñados de fábrica para optimizar el rendimiento y el coste

Diseñados para integradores

La electrónica de control avanzada, el hardware y el soporte de integración simplifican la integración y maximizan la fiabilidad

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-contraste y-latencia.jpg

SENSIBILIDAD TÉRMICA, CONTRASTE Y LATENCIA LÍDERES EN EL MERCADO

El NEDT de ≤20 mK amplía el rendimiento de detección, reconocimiento e identificación (DRI)

  • Microbolómetro LWIR con paso de píxel de 12 μm y resolución de 640 x 512
  • Sensibilidad térmica ≤20 mK
  • Construcción resistente con una clasificación de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C
  • El AGC actualizado proporciona negros más negros y blancos más blancos

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA

Cámara y lente diseñados de fábrica para optimizar el rendimiento y el coste

  • La alineación de fábrica elimina la visión boresight que vaga a través del zoom
  • Calibrado para un rendimiento máximo y MTF
  • Compensación de rango de enfoque de objeto para objetivos cercanos
  • La compensación térmica de gradiente proporciona enfoque en todo el rango de temperatura

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

La electrónica de control avanzada, el hardware y el soporte de integración simplifican la integración y maximizan la fiabilidad

  • Interfaces de salida de vídeo USB, CMOS y MIPI
  • Alias de comandos flexibles definidos por el usuario
  • La prueba integrada (BIT) proporciona información en tiempo real
  • Clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.b

Vigilancia en azotea: Boson+ CZ


Vigilancia del tráfico: Boson+ CZ


Vigilancia vial: Boson+ CZ


Público interior (Paleta de colores Arctic): Boson+ CZ


Público interior (Paleta de colores Ironbow): Boson+ CZ

Especificaciones

Performance

Thermal Spectral Range
Infrarrojos de onda larga, de 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±con una precisión de 5° C o inferior, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Distortion
WFOV <6 %
NFOV < 1 %
f-number
1,2
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
Focus Change Time
< 0,5 s
FOV - Horizontal
De 6° a 30°
FOV Change Time
< 1,5 s
Frame Rate
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
Frame Rate Options
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
Ajustable (rotación vertical y/o rotación horizontal)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado de fábrica; FFC (correcciones de campos planos) actualizadas con NUC sin obturador silenciosa de FLIR’ (SSN™)
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
A 20 °C, el objetivo debe permanecer enfocado a través del zoom dentro de 1/4 de onda a 10,6 µm
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Relative Illumination
Caída de RI < 10 %; Cambio de flujo mediante zoom <4 %
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
Hasta 140 °C (alta ganancia)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
Spectral Band
Infrarrojos de onda larga, de 7,5 µm – 14 µm
Symbol overlay
Cada fotograma reescribible; mezcla alfa para superposición translúcida
Thermal Sensitivity
<20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
Time to Focus
< 1,5 s

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
Se establecerán las siguientes comunicaciones en serie: RS232, 38400 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad
Video Channels
CMOS, MIPI o USB3

Electrical

Power Supply
Tensión nominal 12 V ± 1 V

Mechanical

Size
101 (L) x 77 (An) x 77 (Al) mm
Size (L x W x H)
101 (L) x 77 (An) x 77 (Al) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Conjunto de lente que cumple con MIL-STD-1472 y MIL-HDBK-1686
DLC Option
Con revestimiento frontal DLC, lente para resistir la humedad, la abrasión grave y la exposición a la niebla salina
ESS Thermal
El conjunto de la lente se somete a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C con una velocidad de rampa máxima de 5 grados/min y una permanencia mínima de 60 min en cada temperatura extrema
ESS Vibration
Vibración aleatoria, de 10 Hz a 500 Hz con el siguiente perfil de vibración a lo largo del eje óptico durante un mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Mantener el enfoque de -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1: >/= 84 % para banda de 8-12 µm
DLC L1: >/= 78 % para banda de 8-12 µm
Non-Operating Temperature Range
Rango no operativo -40 °C a 80 °C
Operating Temperature
-40 °C a +70 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a +70 °C
Operational Altitude
12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
Protection and Anti-Reflection Coatings
Los elementos de la lente deben estar recubiertos con recubrimientos antirreflejos sometidos a adhesión, abrasión moderada y humedad según los requisitos de durabilidad de MIL-PRF-13830
Shock
9 G con pulso semisinusoidal de 11 ms, mínimo 3 pulsos para cada uno de los 3 ejes
Solar protection
Sí, cuando se integra con el objetivo original de fábrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Más información

Documento técnico

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

Vídeo

AGC y ajuste con FLIR Boson y Boson+

Ver ahora

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Descargar

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Descargar

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Descargar

Boson Plus CZ Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson Plus Product Datasheet Rev 117

Datasheet

Descargar

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Descargar

Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

Descargar

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Descargar

Boson+ User SDK Documentation Rev410

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Herramienta de selección de lentes Boson

Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados