Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

La Boson®+ CZ 14-75 compatible con NDAA y sin ITAR combina el módulo de cámara OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) de primera clase Boson+ de Teledyne FLIR y la lente de zoom continuo (CZ) de 5x que ofrece una solución de imagen de alto rendimiento. Cuenta con una sensibilidad térmica líder en el sector de ≤20 mK y un filtro de control automático de ganancia (AGC) mejorado que ofrece un contraste de escena y un realce enormemente mejorados. La lente de alto rendimiento y la electrónica de control mantienen el enfoque a través del zoom y proporcionan compensación de gradiente térmico en tiempo real, así como flexibilidad para la sintaxis de comandos definidos por el usuario y expansión para funciones adicionales.

El módulo de cámara Boson+ y el objetivo CZ de 14 mm a 75 mm están diseñados para funcionar juntos, lo que proporciona un rendimiento óptimo y una garantía de sistema único que solo se puede conseguir desde una única fuente. El sistema integrado de fábrica reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de lanzamiento al mercado, lo que hace que el fiable Boson+ CZ 14-75 sea idóneo para vehículos aéreos no tripulados, vigilancia perimetral, conocimiento y orientación situacional de vehículos blindados ligeros y sistemas de avistamiento de soldados.

BosonPlusCZ-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-contraste y-latencia.jpg

SENSIBILIDAD TÉRMICA, CONTRASTE Y LATENCIA LÍDERES EN EL MERCADO

El NEDT de ≤20 mK amplía el rendimiento de detección, reconocimiento e identificación (DRI)

  • Microbolómetro LWIR con paso de píxel de 12 μm y resolución de 640 x 512
  • Sensibilidad térmica ≤20 mK
  • Construcción resistente con una clasificación de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C
  • El AGC actualizado proporciona negros más negros y blancos más blancos

BosonPlusCZ-PDP-Pillar2-Seamless-Opto-Mechanical-Integration.jpg

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA

Cámara y lente diseñados de fábrica para optimizar el rendimiento y el coste

  • La alineación de fábrica elimina la visión boresight que vaga a través del zoom
  • Calibrado para un rendimiento máximo y MTF
  • Compensación de rango de enfoque de objeto para objetivos cercanos
  • La compensación térmica de gradiente proporciona enfoque en todo el rango de temperatura

BosonPlusCZ-PDP-Pillar3-Designed-for-Integrators.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

La electrónica de control avanzada, el hardware y el soporte de integración simplifican la integración y maximizan la fiabilidad

  • Interfaces de salida de vídeo USB, CMOS y MIPI
  • Alias de comandos flexibles definidos por el usuario
  • La prueba integrada (BIT) proporciona información en tiempo real
  • Clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.b

Vigilancia en azotea: Boson+ CZ


Vigilancia del tráfico: Boson+ CZ


Vigilancia vial: Boson+ CZ


Público interior (Paleta de colores Arctic): Boson+ CZ


Público interior (Paleta de colores Ironbow): Boson+ CZ

Especificaciones

Performance

Thermal Spectral Range
Infrarrojos de onda larga, de 7,5 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Accuracy
±con una precisión de 5° C o inferior, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Boresight Drift Through Zoom
< 0,10 mm
Distortion
WFOV <6 %
NFOV < 1 %
f-number
1,2
Focal Length
NFOV = 75 mm +4 % / -0 %; WFOV = 14 mm +0 % / -4 %.
Focus Change Time
< 0,5 s
FOV - Horizontal
De 6° a 30°
FOV Change Time
< 1,5 s
Frame Rate
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
Frame Rate Options
60 Hz (predeterminado); tiempo de ejecución seleccionable de 30 Hz
HFOV
5.9°
IFOV (mrad)
0.16
Image Orientation
Ajustable (rotación vertical y/o rotación horizontal)
Minimum Focus Distance
NFOV > 18 m
WFOV > 3 m
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado de fábrica; FFC (correcciones de campos planos) actualizadas con NUC sin obturador silenciosa de FLIR’ (SSN™)
Optical Continuous Zoom
5x
Parfocality
A 20 °C, el objetivo debe permanecer enfocado a través del zoom dentro de 1/4 de onda a 10,6 µm
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Relative Illumination
Caída de RI < 10 %; Cambio de flujo mediante zoom <4 %
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
Hasta 140 °C (alta ganancia)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
Spectral Band
Infrarrojos de onda larga, de 7,5 µm – 14 µm
Symbol overlay
Cada fotograma reescribible; mezcla alfa para superposición translúcida
Thermal Sensitivity
<20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
Time to Focus
< 1,5 s

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Serial Communication
Se establecerán las siguientes comunicaciones en serie: RS232, 38400 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad
Video Channels
CMOS, MIPI o USB3

Electrical

Power Supply
Tensión nominal 12 V ± 1 V

Mechanical

Size
101 (L) x 77 (An) x 77 (Al) mm
Size (L x W x H)
101 (L) x 77 (An) x 77 (Al) mm
Weight
390 g

Environmental & Approvals

Design and Construction
Conjunto de lente que cumple con MIL-STD-1472 y MIL-HDBK-1686
DLC Option
Con revestimiento frontal DLC, lente para resistir la humedad, la abrasión grave y la exposición a la niebla salina
ESS Thermal
El conjunto de la lente se somete a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C con una velocidad de rampa máxima de 5 grados/min y una permanencia mínima de 60 min en cada temperatura extrema
ESS Vibration
Vibración aleatoria, de 10 Hz a 500 Hz con el siguiente perfil de vibración a lo largo del eje óptico durante un mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0,01 G2/Hz
a 50 Hz, 0,01 G2/Hz
a 80 Hz, 0,04 G2/Hz
a 350 Hz, 0,04 G2/Hz
a 500 Hz, 0,01 G2/Hz
Focus Over Temperature
Mantener el enfoque de -35 °C a 70 °C
IP Rating [At Front of Lens]
IP67
Lens Window Transmittance
HEAR L1: >/= 84 % para banda de 8-12 µm
DLC L1: >/= 78 % para banda de 8-12 µm
Non-Operating Temperature Range
Rango no operativo -40 °C a 80 °C
Operating Temperature
-40 °C a +70 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a +70 °C
Operational Altitude
12 km (altitud máx. de un avión comercial o una plataforma aérea)
Protection and Anti-Reflection Coatings
Los elementos de la lente deben estar recubiertos con recubrimientos antirreflejos sometidos a adhesión, abrasión moderada y humedad según los requisitos de durabilidad de MIL-PRF-13830
Shock
9 G con pulso semisinusoidal de 11 ms, mínimo 3 pulsos para cada uno de los 3 ejes
Solar protection
Sí, cuando se integra con el objetivo original de fábrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Más información

Documento técnico

Más allá de la IA integrada: Optimización de la canalización de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
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
Vídeo

Cómo ajustar el AGC y la calidad de imagen con los módulos de cámara térmica FLIR Boson y Boson+

Ver ahora
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
Boson Plus CZ Datasheet
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
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A

User Manual

Descargar

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Descargar

Boson+ User SDK Documentation Rev410

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
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
Boson FOV Comparison
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
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados