Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Zenmuse XT2, 640x512, 25mm, 9Hz

Modelo: FZXT2A25SR
product image

Discontinued
A FLIR XT2 combina um sensor térmico de alta resolução e uma câmera de luz visível 4K da FLIR com a tecnologia de ponta de estabilização e inteligência artificial, para transformar rapidamente dados aéreos em informações de grande importância. O sensor térmico avançado oferece imagens de alta sensibilidade para monitoramento de infraestruturas, inspeções no setor de energia, combate a incêndios, missões de busca e salvamento, e muito mais. Com um sistema duplo totalmente integrado, os profissionais agora podem capturar dados de luz visível em cores e térmicos que podem ser usados em um único voo, economizando tempo e dinheiro, e salvando vidas.

High-resolution thermal and color imaging

The FLIR radiometric thermal sensor and 4K visual camera integrate seamlessly with powerful enterprise drone platforms to increase efficiency.

IP44 rated rugged design

Combining the XT2’s weather-resistant dual sensor with the M200 allows pilots to fly in rain, snow, smoke, and fog.

FLIR MSX® multi-spectral dynamic imaging

MSX intelligent image processing embosses visible image edge details onto thermal images for enhanced perspective and safety.

Especificações

Geração de imagem e óptica

Aprimoramento de Detalhe Digital
Yes
Controle de Polaridade [preto quente e branco quente]
Yes
Densidade de Pixels
17 µm
Encaixe
Detachable
Faixa de Cena [alto ganho]
640×512: -25° to 135°C 336×256: -25° to 100°C
Faixa de Cena [baixo ganho]
-40° to 550°C
Faixa de Vibração Angular
± 0.01°
Faixa Espectral
7.5 - 13.5 µm
Formato de Foto
Thermal Camera: JPEG, TIFF, R-JPEG; Visible Camera: JPEG
Formato de Vídeo
Thermal: 8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ; Visible: MOV, MP4 ** It is recommended to use ImageJ to play the TIFF Sequence video and Flir Tools to play SEQ video
FPA e Formatos de Exibição de Vídeo Digital
640 × 512; 336 × 256
Gerador de Imagens Termográficas
Uncooled VOx Microbolometer
Legendas de Vídeo
Support
Lente
Prime lens, Focus at 5 mm, FOV 90° × 65° Focus at 8 mm, FOV 57.12° × 42.44
Modos de Fotografia
Single Shot Burst Shooting (3/5 frames) Interval (2/3/4/7/10/15/20/30 sec)
Modos de Trabalho
Capture, Record, Playback
Otimização de Imagem
Yes
Paletas de Cor e Monocromáticas (LUTs)
Yes
Resolução da câmera EO
CMOS, 1/1.7", Resolution: 12 M; 4K Ultra HD: 3840×2160 29.97p FHD: 1920×1080 29.97p
Sensibilidade [NEdT]
<50 mk @ f/1.0
Taxa de Quadros
30 Hz
Taxas de Quadros Exportáveis
<9 Hz
Zoom Digital
Thermal Camera: 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x; Visual Camera: 1x, 2x, 4x, 8x

Mecânico

Dimensões
With 25mm lens: 123.7 × 112.6 × 127.1 mm, With other lens: 118.02 × 111.6 × 125.5 mm
Peso
25 mm lens: 629 g Other lens versions: 588 g

Panorâmica/Inclinação

Amplitude Mecânica
Tilt: +45° to -130°, Pan: ±330°, Roll: -90° to +60°
Faixa Controlável
Tilt: +30° to -90°, Pan: ±320°

Desempenho

Velocidade Controlável Máx.
Tilt: 90°/s,Pan: 90°/s

Armazenamento

Armazenamento
microSD card. Max capacity: 128 GB. UHS-3 required. Recommended model: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Armazenamento interno
microSD card * The SD card, which is located near the lens, is used to store TIFF Sequence and SEQ infrared RAW video only. The other format footage will be stored in the other SD card.
Sistema de Arquivos Compatível
FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB)

Galeria de mídia

FLIR MSX: See the Difference
FLIR MSX: See the Difference

Resources & Support

Zenmuse XT2 EOL - Final Notice - 5-15-23

Zenmuse XT2 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Download

Zenmuse XT2 User Manual

User Manual

Download