Designed for professional use, FLIR Vue Pro is more than a thermal camera, it is a thermal measurement instrument and data recorder that adds tremendous value to your sUAS operations and services.
On-Board Recording
Vue Pro records digital video and still imagery to a removable micro-SD card so you won’t lose any of your data to transmission loss.
MAVLink Integration & PWM Controls
In addition to MAVLink compatibility for image geo-tagging, the Accessory Port lets you control camera functions in flight by integrating with your drone’s control system.
Easy to Configure
Easy configuration with the FLIR UAS app lets pilots set color palettes, image optimization features, configure PWM inputs without lugging a computer to the field.
Especificações
Conexões e comunicações
- Saída de Vídeo Analógica
- Yes
Elétrico
- Dissipação de Energia [pico]
- 2.1 W (3.9 W)
- Tensão de Entrada
- 4.8 - 6.0 VDC
Dados ambientais e aprovações
- Altitude Operacional
- +40,000 feet
- Faixa de Temperatura Operacional
- -20°C to +50°C
Designações para exportação
- Código ECCN
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Geração de imagem e óptica
- Faixa Espectral
- 7.5 - 13.5 µm
- Gerador de Imagens Termográficas
- Uncooled VOx Microbolometer
- Imagem Invertível
- Yes – Adjustable in App
- Lente
- 6.8 mm; 45° × 35°
- Opções de Lentes [FOV para Saída Analógica NTSC]
- 6.8 mm; 44° × 33°
- Otimização de Imagem
- Yes
- Paletas de cores
- Yes – Adjustable in App and via PWM
- Predefinições de Cena e Processamento de Imagem
- Yes – Adjustable in App
- Resolução da câmera IR
- 336 x 256
- Saída de HDMI
- 1280x720 @ 50hz, 60hz
- Taxa de Quadros
- 30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
Mecânico
- Orifícios de Montagem de Precisão
- Two M2x0.4 on each of two sides & bottom One 1/4-20 threaded hole on top
- Peso
- 3.25 - 4 oz (Configuration Dependant)
- Tamanho
- 2.26" x 1.75" (including lens)
- Zoom
- Yes – Adjustable in App and via PWM
Módulo opcional de alimentação e vídeo HDMI
- Faixa de Alimentação de Entrada
- 5 VDC – 28 VDC
- Proteção Contra Inversão de Polaridade
- Yes
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware