Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Prism Development Kit Qualcomm RB5

Modelo: 421-0100-00
product image

Discontinued
The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking, and fine-grained classification trained on the world’s largest thermal image data lake with over 5 million annotation assets.

The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.


Prism-Devkit-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE-THERMAL-AND-EDGE-AI.jpg

AVALIAR IMAGENS TÉRMICAS E DE BORDA

Comece com detectores térmicos de objetos infravermelhos e processamento avançado de sinais de imagem.

  • Modelos ar-terra, autonomia automotiva, contra drones e segurança/ISR
  • Bibliotecas pré-instaladas simplificam a percepção e a avaliação de imagens computacionais
  • Coprocessador AI DSP com 3 TOPS e 8 TOPS no Tensor Accelerator (HTA) da Hexagon. 8INT
  • Interface da Web

DESENVOLVER NA PLATAFORMA RB5 DE ROBÓTICA DA QUALCOMM

Utilize o SoC móvel flexível e mais popular.

  • 15 TOPS de potência de computação
  • 8 núcleos de CPU
  • Interfaces de câmera USB e MIPI
  • 16 GB LPDDR5 até 2.750 MHz e LPDDR4X até 2.133 MHz
  • 1 x Ethernet 1GbE


Prism-Devkit-PDP-Pillar2-Images-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-ROBOTICS-RB5-PLATFORM.jpg


Prism-Devkit-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Simplifique o desenvolvimento e reduza o risco com software e suporte Prism.

  • SDK para SO Linux 20.04
  • Suporte de desenvolvimento por engenheiros qualificados
  • Exemplos de aplicações incluídas
  • Desenvolvimento contínuo de modelos de IA usando o maior data lake térmico do setor

Especificações

Hardware

Operating System (OS)
Linux LU20.04 OS

Software Features

AI Models
Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
ISP Libraries
Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise

Galeria de mídia

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Maximize Perception with Prism ISP and AI Tools for Enhanced Thermal Imaging | SPIE DCS 2024

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

Whitepaper

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Saiba mais

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet

Datasheet

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados