O FLIR® Hadron™ é um módulo RGB/térmico otimizado para SWaP+C projetado para simplicidade e desempenho. Este fator de forma compacto e leve, de baixo consumo de energia inclui uma câmera RGB de 12 MP, câmera termográfica Boson (com obturador), integração completa da IMU e pode operar em até 60 Hz. O design do Hadron garante máxima autonomia da bateria e máximo tempo de voo, especialmente para pequenas estruturas da aeronave. Agora, além deste pequeno módulo, você pode oferecer a seus clientes recursos de termografia avançados.
Módulo RGB/térmico
Veja imagens térmicas e coloridas em HD em voo. Ideal para inspecionar, localizar e identificar pessoas em condições de pouca luz e escuridão.
Fator de forma compacto
Saída de alta resolução projetada para estruturas da aeronave de menor porte. Design de baixo perfil que permite um posicionamento flexível na estrutura da aeronave e no SWaP para ficar mais tempo no ar.
Rápida colocação no mercado
Reduza os custos de engenharia e de exploração com esta solução pronta para o uso de um único fornecedor de origem.
Especificações
Imaging & Optical
- EO Camera Optics
- Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
- EO Camera Sensor
- Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
- EO Camera Video
- Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
- IMU
- ICM20602, I2C or SPI (selectable)
- IR Camera Optics
- EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
- IR Camera Video
- Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
- Thermal Imaging Detector
- Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI
Electrical
- Electrical Interface
- Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
- Power
- Tensão de alimentação de 5 V. Dissipação típica de energia < 1.300 MW, máx. < 2.820 mW
- Power Consumption
- 5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW
Mechanical
- Mechanical Interface
- Montagem de parafuso na placa traseira
- Size
- 24 x 45 x 36 mm
- Size (L x W x H)
- 24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
- Weight
- 42,8 g
Environmental & Approvals
- Environmental Sealing
- IP53 (with the rear interfaces sealed)
- Operational & Storage Temperature
- -20°C to +60°C
- Tested EMI Performance
- FCC part 15 Class B