TOP-OF-THE-LINE DRONE IMAGING
View thermal and hi-def color imagers in flight, or see them both in picture-in-picture mode, all while recording video and stills on two microSD cards. *Gremsy gimbal not included
BUILT-IN SENSOR SUITE FOR IMAGE GEO-TAGGING
Fully integrated GPS receiver, IMU, magnetometer, and barometer provide all the data needed to create accurate orthomosaics without integrating to external flight controllers.
EASY TO CONFIGURE
Easy configuration with the FLIR UAS app lets pilots set color palettes, image optimization features, configure PWM inputs without lugging a computer to the field.
Especificações
Aeronave
- Sistema de Posicionamento Global [GPS]
- Yes (GPS, GLONASS)
Conexões e comunicações
- Controle Remoto
- Yes - PWM (3 channels), MAVLink
- Interface MAVLink
- Yes
- Micro – HDMI
- Digital Video Out
- Porta de Dez Pinos para Acessórios
- Power in, Analog Video Out, PWM, MAVLink, Frame Sync Out
- Saída de Vídeo Digital
- 1080p60, 1080p30, 720p60
- USB 3.0
- Power in, USB Mass Storage
Elétrico
- Dissipação de Energia [média]
- 10 W
- Tensão de Entrada
- 5.5 - 26.0 VDC (10-pin JST Port) 5.0 VDC (USB-C Port)
Dados ambientais e aprovações
- Altitude Operacional
- +38,000 feet
- Faixa de Temperatura de Armazenamento
- -20°C to +60°C
- Faixa de Temperatura Operacional
- -20°C to +50°C
Geração de imagem e óptica
- Campo de visão da câmera eletro-óptica
- 56° x 45°
- Faixa Espectral
- 7.5 – 13.5 µm
- FLIR MSX
- Yes
- Gerador de Imagens Termográficas
- Uncooled VOx Microbolometer
- Modos de Imagens
- IR-only, Vis-only, Picture-in-Picture (IR in Vis)
- Óptica de câmera IV
- 9 mm: 35° x 27°
- Outros Sensores
- Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Barometer
- Paletas de Diversas Cores
- Yes – Adjustable in App and via PWM
- Resolução da câmera EO
- 4000 x 3000
- Resolução da câmera IR
- 336 x 256
- Sensibilidade Térmica
- <50 mK
- Taxa de Quadros Térmica
- 30 Hz
Mecânico
- Dimensões
- 85 × 81.3 × 68.5 mm
- Peso
- 325 g
- Recursos de Montagem
- 1/4"–20 TPI Tripod Mounts (qty 2, bottom surface)
Radiometria
- Precisão Radiométrica
- +/- 5 C or 5% of readings in the -25°C to +135°C range +/- 20 C or 20% of readings in the -40°C to +550°C range
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
Duo Pro R Firmware