EPA 성능 요건을 충족하도록 설계된 좁은 0.0033mm 적외선(IR) 스펙트럼 밴드는 메탄, 프로판, 부탄 및 기타 온실 가스와 휘발성 유기 화합물(VOC)을 포함한 탄화수소를 정확하게 감지합니다. Neutrino LC OGI는 VGA 모드에서 작동하여 장면 인식을 극대화하거나 Bin 모드로 작동하여 업계 최고의 <20mK로 민감도를 개선할 수 있습니다. 표준 2년 보증 및 통합 지원을 위한 전문 기술 지원 팀이 지원하는 Neutrino LC OGI는 오늘날 메탄 모니터링 및 기타 가스 이미징 솔루션을 개발하는 통합업체를 위한 가장 위험도가 낮고 성능이 뛰어난 OEM 카메라 모듈입니다.
신속하고 정확한 누출 감지
0.015mm HOT MWIR FPA 및 영상 처리는 업계 최고의 감도와 시각화를 제공합니다.
작동 시간 극대화
동급 최고의 크기, 무게, 전력 소비 및 신뢰성.
통합업체를 위한 설계
IR의 글로벌 제조 리더와 함께 개발 및 공급망 위험을 감소합니다.

신속하고 정확한 누출 감지
0.015mm HOT MWIR FPA 및 영상 처리는 업계 최고의 감도와 시각화를 제공합니다.
- 메탄, 프로판, 부탄, 기타 탄화수소 검출
- 640 x 512 VGA 어레이, 1x ~ 8x 디지털 줌 포함
- <35mK VGA 모드 및 <20mK Bin 모드
- 23°C에서 <5.5분 냉각 시간

작동 시간 극대화
동급 최고의 크기, 무게, 전력 소비 및 신뢰성.
- 23°C에서 <12W 냉각 및 <5.25W 정상 상태
- <380그램(렌즈 제외) 및 소형 크기
- 조용한 저진동 선형 마이크로 쿨러
- 27,000시간 MTTF 및 업계 최고의 2년 보증

통합업체를 위한 설계
IR의 글로벌 제조 리더와 함께 개발 및 공급망 위험을 감소합니다.
- 물리적 및 프로토콜 수준의 산업 표준에 대한 지원 기능 포함
- 하드웨어 액세서리 전체 제품군 및 SDK
- 판매 후 통합 지원을 위한 전담 기술 팀
- 미국 상무부 관할 하에 EAR 6A003.b.4.a로 분류되는 ITAR 비적용 품목
사양
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, 0.015mm 피치
- Camera Link
- 있음(액세서리 보드 필요)
- Cold Aperture Height
- FPA로부터 18.56mm
- Color Palettes
- 예, RGB888 모드
- Continuous Zoom
- 예, 최대 8배
- Cooler MTTF
- 최대 27,000시간
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- 예, 최대 8x(디지털 줌)
- Discrete I/O Controls Available
- 불연속적 1개, 공장에서 맞춤형 구성 가능
- f-number
- f/1.59
- FOV - Horizontal
- 렌즈리스
- Frame Rate
- 최대 60Hz
- Frame Rate Options
- 최대 60Hz, 공칭 30Hz
- Image Correction
- 2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
- Image Optimization
- 선형, 히스토그램 평활화, DDE
- Image Optimization - AGC
- 선형, 히스토그램 평활화, DDE
- Invert/Revert
- 예
- NTSC/PAL (field switchable)
- 있음(액세서리 보드 필요)
- Optical Continuous Zoom
- 예, 최대 8배
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- 예
- Pixel Pitch
- 0.015mm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 35mK (TBB=25 °C에서 50% 웰 충전)
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3.2 – 0.0034mm
- Symbology
- 예, RGB888 모드
Connections & Communications
- Communication
- USB 또는 UART(921.6k 보드)
- Communication Protocol
- USB 또는 UART(921.6k 보드)
- External Sync Input/Output
- 마스터 또는 슬레이브
- Primary Electrical Connector
- 80핀 Hirose, DF40C-80DS
- USB
- 예
- User Configurability via SDK & GUI
- 예
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- 예
- Programmable Integration Time
- 예(.01ms~16ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- 자유 실행, 판독 우선순위 및 통합 우선순위
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ 전자
Electrical
- Input Power
- +3.3 VDC 카메라, +12 VDC 극저온냉각기
- Input Voltage
- +3.3 VDC 카메라, +12 VDC 극저온냉각기
- Power Consumption
- <12W 냉각, <5.25W 정상 상태 @ 23°C
- Power Dissipation
- <12W 냉각, <5.25W 정상 상태 @ 23°C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78.5mm(길이) x 45.5mm(너비) x 61mm(높이)
- Weight
- <380그램
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% ~ 95% 사이에서 비응축
- Non-Operating Temperature
- -57°C~+80°C
- Non-Operating Temperature Range
- -57°C~+80°C
- Operating Temperature
- -40°C~+71°C
- Operating Temperature Range
- -40°C~+71°C
- Operational Altitude
- 약 12km
- Shock
- 40g w/11ms 하프 사인 펄스, 3축
- Vibration
- 5.8그램, 3축, 각 1시간
미디어 갤러리
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!