Neutrino IS 시리즈는 Teledyne FLIR의 세계 최고 수준의 MWIR(중파장 적외선) OEM 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 결합하여 다양한 FPA 해상도 및 CZ 줌/FOV 범위의 고성능 이미징 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축시켜 줍니다. 첨단 HOT FPA, 수명이 길고 진동이 적은 선형 냉각기, 공통 카메라 인터페이스 및 완전 무열화 렌즈를 통해 동급 최고의 솔루션을 제공합니다. 각 카메라 모듈과 렌즈는 호환되도록 설계되어 다양한 소스에서 카메라와 렌즈를 구매하고 통합할 때 달성할 수 없는 최적의 성능을 제공합니다.
Teledyne FLIR Neutrino IS 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 반기성품 제품 배송, 업계를 선도하는 2년 보증, 실제 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.
Teledyne FLIR Neutrino IS 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 반기성품 제품 배송, 업계를 선도하는 2년 보증, 실제 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.
다중 MWIR 이미징 솔루션
하나의 제조업체가 여러 가지 구성을 제공하기 때문에 제품 개발 및 생산을 단순화하여 높은 가치와 낮은 위험이라는 효과를 제공합니다.
완벽한 광기계적 통합
최적의 성능과 호환성을 위해 서로 적합하게 설계된 카메라와 렌즈.
시장을 선도하는 MWIR CZ 광학 장치 및 카메라
시장 리더가 제공하는 세계 수준의 성능과 업계를 선도하는 2년 보증, 경제적인 MWIR 솔루션입니다.
사양
Hardware
- Part Number
- 425-0043-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS(16비트, 16비트 컬러 인코딩 YCbCr, 8비트)
- Cold Shield Height
- FPA로부터 19.7mm
- Color Palettes
- 예
- Continuous Zoom
- 예
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- 광학 줌(렌즈) 및 전자 줌(카메라)
- Cooler MTTF
- 최대 27,000시간
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 13.9km, R = 5.4km, I = 4.1km
V50 측정 작업 난이도 2.0(검출), 9.0(인식), 13.0(식별)의 작업 달성 확률이 50%인 범위.
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- 예, 최대 8x(디지털 줌)
- Discrete I/O Controls Available
- None
- f-number
- f/5.5
- FEL_Zoom Range [mm]
- 19.5-290mm(+/- 5 %)의 소형 연속 줌 렌즈
- Focus
- 전동식, 지정된 거리에 초점 맞추기, 무한대에 초점 맞추기
- FOV - Horizontal
- 1.9°~27.4°(무열화)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 × 512
- Frame Rate
- 최대 60Hz
- Frame Rate Options
- 60Hz, 조정 가능 1Hz~60Hz
- Full Frame Rate
- 60Hz, 1Hz ~ 60Hz로 조정 가능
- HFOV
- 1.9°
- IFOV (mrad)
- 0.05172413793103
- Image Correction
- 2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
- Image Optimization
- 선형, 히스토그램 평활화, DDE
- Invert/Revert
- 예
- Lens Type
- 15x 연속 줌
줌을 통한 초점 거리 유지
- Optical Continuous Zoom
- 예
- Palettes
- 예
- Pixel Pitch
- 0.015mm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- No
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- <30mK
- Special Features
- 능동형 비열활성화 및 자동 초점 가능
- Spectral Band
- 0.0034~0.0051mm 표준
- Symbology
- Yes
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Analog Video Output
- 예, 액세서리 보드 필요
- Communication
- USB 또는 UART(카메라)
RS-232, 공칭 38400보드(렌즈)
- Communication Protocol
- USB 또는 UART(카메라)
RS-232, 공칭 38400보드(렌즈)
- Digital Output Format
- 예, 액세서리 보드 필요
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, Nominal 38400 Baud
- User Configurability via SDK & GUI
- 있음, 카메라만 해당
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, readout & integration priority
Electrical
- Input Power
- 카메라 전용
3.3VDC(카메라), 12VDC(쿨러), 12VDC(렌즈)
카메라 및 렌즈
4.75 - 6.0VDC(카메라), 9 - 35VDC(크라이오쿨러)
- Input Power with Lens
- 4.75~6.0 VDC 카메라, 9~35 VDC 극저온냉각기
- Input Voltage
- 카메라 전용
3.3VDC(카메라), 12VDC(쿨러), 12VDC(렌즈)
카메라 및 렌즈
4.75 - 6.0VDC(카메라), 9 - 35VDC(크라이오쿨러)
- Power Consumption
- 카메라 전용
<4.5W(카메라/쿨러) 정상 상태
<1.92W(렌즈) 정상 상태
<12.0W(카메라/쿨러) 최대 전력
<3.6W(렌즈) 최대 전력
카메라 및 렌즈
<8W 쿨다운, <5W 정상 상태
- Power Dissipation
- 카메라 전용
<4.5W(카메라/쿨러) 정상 상태
<1.92W(렌즈) 정상 상태
<12.0W(카메라/쿨러) 최대 전력
<3.6W(렌즈) 최대 전력
카메라 및 렌즈
<8W 쿨다운, <5W 정상 상태
- Video Output Channel
- CMOS(16비트, 16비트 컬러 인코딩 YCbCr, 8비트)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 15.75 × 7.84 × 10.01cm
- Weight
- 725그램
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% to 95% non-condensing
- Non-Operating Temperature Range
- -57°C~+ 80°C
- Operating Temperature Range
- -35°C~+70°C, 이것은 렌즈에 의해 제한됨에 유의
- Operational Altitude
- 12km altitude equivalent
- Shock
- 40g w/11ms half-sine pulse, 3-axis
- Vibration
- 5.8grms, 3축, 각 1시간
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!